Tipo Dimensões (AxLxP) Tensão nominal
Cabo de alimentação  plugue + tomada GST18/3 Connecting cable; GST18/3 plug and socket 50; 100; 200 mm
cabo de conexão com plugue GST18/3 e tomada Connecting cable; GST18/3 plug and socket 50; 100; 200 mm
Cabo de alimentação  com plugue GST18/3 Mains connection cable; GST18/3 plug 100; 300 mm
Cabo de alimentação com tomada GST18/3 Mains connection cable; GST18/3 socket 100; 300 mm
Suporte de instalação PDR PDR 35 x 70 x 7 mm
Sistemas Lâmpadas Especiais PLS 008 SL PLS 008 SL 230 V 50 / 60 Hz (US: 120 V 60 Hz)
Sistemas de lâmpadas Padrão PLS 008 Mini, PLS 013 Mini, PLS 014 PLS 014 Mini 230 V 50/60 Hz
PLS 013 Mini
PLS 008 Mini
Sistemas Lâmpadas Especiais 15W  PLS 015 PLS 015 230 V 50 / 60 Hz (US: 120 V 60 Hz)
Sistemas Lâmpadas Especiais PLS 015 SL PLS 015 SL 230 V 50 / 60 Hz (US: 120 V 60 Hz)
Dispositivo de compensação de pressão PPC PPC M12 x 1.5 - 10 mm
Tomadas PPS PPS 250 V AC