Lösungen
Lösungen > Airport

Airport

Applikationen am Flughafen

Flughafen sind die Drehkreuze unserer Zeit und Pfannenberg ist ein versierter Partner für die Erbauer und Betreiber. In zahllosen Referenzen sorgt Schaltschrankklimatisierung und Signaltechnologie von Pfannenberg für sicheren Betrieb der Steuerungen und wartungsfreie Gas- und Brandalarmierung.

Unterm Rollfeld

In den Gängen unterm Rollfeld sind 2 farbige (weiß/grün) Pfannenberg-Blitzleuchten in Pyramidenform zur Feueralarmierung installiert:
PB 2010

1

Baggage Claim

Im Bereich „Baggage Claim“ sind vandalismussichere Dauerleuchten und Blitzleuchten von Pfannenberg installiert, um die Nutzer bei Start und Betrieb der Förderbänder zu warnen: Quadro F12 und PD 2100

2

Gepäckkontrolle

Im Bereich der Gepäckkontrolle werden an den Röntgenapparaten Luft-Wasser Wärmetauscher von Pfannenberg eingesetzt, um die Steuerung zu kühlen: PWS 7332

3

Hindernisbefeuerung

Die landenden und startenden Flugzeuge werden mit wartungsfreien Pfannenberg-LED Hindernisbefeuerung auf den Gebäuden, Tower und Kränen gewarnt: POL 10 – 20.000 Candela

4

Parkscheinautomation/Beschrankung

Die Elektronik der Parkscheinautomation werden mit Pfannenberg Heizungen, Thermostate und Hygrostate sicher vor Korrosion und Kurzschluss, hervorgerufen durch unerwünschte Kondensatbildung, geschützt: FLZ 510, FLZ 600 und FLH 250

5

Gas- oder Feueralarm

Wartungsfreie elektronische Schallgeber und Blitzleuchten warnen sowohl akustisch als auch optisch die Besucher und das Personal des Flughafens in den Fällen von Gas- oder Feueralarm: DS 10 und ABL

6

Hangar

Im Hangar wird das Personal auch über große Entfernungen im hintersten Winkel mit extrem hellen 30 Joule Blitzleuchten von Pfannenberg bei Flugzeugbewegungen informiert: PMF 2030

7

Zugangskontrollsysteme

Elegante Pfannenberg Signalsäule informieren das Wachpersonal über die Zustände an verschiedenen Zugangskontrollsystemen: BR50

8

Informationsanzeigewände

Die großen Informationsanzeigewände werden mit Pfannenbergs patentierten Filterlüftern vor Schäden durch Überhitzung geschützt: PFA 30.000

9

Airport Tower

Die Schaltschränke der Aufzeichnungssysteme am Tower werden mit energiesparenden Pfannenberg εcool Kühlgeräten verlässlich vor Überhitzung geschützt: DTI 6301

10

Rolltore

Rolltore Bewegungswarnung mit vibrationsresistenten Pfannenberg LED Ampeln: P450 TLA Beschrankung der Ein-/Ausfahrten mit sehr hellen Pfannenberg Sicherheits-Drehspiegelleuchten: P400 RTH

11

Fluggastbrücken

Betriebsanzeige (außen) der Fluggastbrücken mit extern ansteuerbarer flexibler LED Leuchte: PMF-LED Flex

Betriebsanzeige der Fluchtwegekennzeichnung mit 5J elektronischen Blitzleuchten: WBLR

12