Lösungen
Lösungen > Automotive

Innovative Lösungen für maximale Prozesssicherheit

Seit über 50 Jahren begleitet Pfannenberg alle namenhaften Automobilhersteller mit effektiven Lösungen entlang der gesamten Wertschöpfungskette vom Presswerk bis zur Qualitätskontrolle. Einige interessante Lösungen finden Sie im nachfolgenden Diagramm und den verschiedenen Erläuterungen.

Pressenbereich

An den Pressen zum Einstieg in die Automobilproduktion besteht beim Anfahren große Gefahr für die Mitarbeiter, deswegen werden dort SIL konforme Pfannenberg Signalgeräte für den Start-Zustand verwendet: Blitzleuchte Quadro F12-SIL und Schallgeber DS 10-SIL

1

Pressensteuerung

Klimatisierung der leistungsstarken Pressensteuerungen in Schaltanlagen mit teilintegrierten Seiteneinbau Kühlgeräten von Pfannenberg: DTI 9141

2

Bedienterminals

Die Bedienterminals werden mit vibrationsfreien und leichten Peltierkühlgeräten von Pfannenberg klimatisiert: PTM 100

3

Montage-Roboter

Die Steuerungen der Montage-Roboter werden mit leistungsstarken Filterlüftern temperiert. PF 43.000

4

Schweiß-Roboter

Wasser-Rückkühler von Pfannenberg kühlen die Spitzen der Schweiß-Roboter, in Kombination mit Luft-Wasser Wärmetauschern schützen sie ebenso die anspruchsvollen Steuerungen: Rückkühler EB 60 und PWS 7332

5

Roboterstatus

Statusanzeigen mit Pfannenberg Ampeln an den Robotern - Betriebsbereit, Störungen, Materialmangel: BR50

6

Lackiererei

Bedingt durch Lösungsmittel und Stäube werden Bereiche in der Lackiererei als Ex-Zone 2/22 ausgewiesen, daher wird dort mit entsprechend zugelassenen Blitzleuchten und Schallgebern von Pfannenberg bei Gefahrenzuständen alarmiert: Schallgeber DS 5-3G/3D und Blitzleuchte Quadro F12-3G/3D

7

Gießerei

In der Gießerei herrschen äußerst anspruchsvolle Umweltbedingungen, da die Luft sehr staubig, heiß und aggressiv ist. Zur Kühlung der diversen Steuerungen werden daher statt Filterlüftern Luft-Wasser Wärmetauscher sowie Kühlgeräte für erhöhte Umgebungstemperaturen verwendet. Wärmetauscher PWS 7702 SL; Kühlgerät DTS 3265 HT

8

Motorenfertigung

Im Bereich der Motorenfertigung erfolgt die Schaltschrankklimatisierung mit Kondensatgeschützten Dachkühlgeräten von Pfannenberg, die Breite der Fluchtgänge an den Schränken bleibt somit voll erhalten: DTT 6301

9

Geräuchintensive Bereiche

Leistungsstarke und wartungsfreie Pfannenberg Schallgeber und Blitzleuchten sichern die Feueralarmierung auch bei lautesten Produktionsgeräuschen (Störschallpegeln): Schallgeber DS10 und Blitzleuchten PMF 2030

10

Montagebänder

Wird die Geschwindigkeit an den Montagebändern geändert, wird dies den Monteuren mit ASi integrierten LED Meldern angezeigt, um Qualitätsminderungen zu vermeiden: PD 2100-ASi-LED

11

Dichtigkeitstests

Im Bereich der Endkontrolle wird beim Dichtigkeitstest mittels Heizungen von Pfannenberg die Kondensatbildung sicher vermieden: FLH 250

12