Lösungen
Lösungen > Energy

Innovative Ausrüstung für Windkraftanlagen

Pfannenberg ist eines der führenden Unternehmen in der Klimatisierung von Schaltschränken und in der Signal Technologie in der Wind-Energie. Pfannenberg ist Lieferant aller größeren Windenergie Firmen und bietet Filterlüfter mit 300% längeren Serviceintervallen, Dachkühlgeräte mit einzigartiger Kondensatsicherheit.

Hindernisbefeuerung für Flugsicherheit

Pfannenberg liefert modernste LED Hindernisbefeuerung mit AVV und ICAO Zulassung in allen wichtigen Leuchtstärken für On shore und Off shore Anwendungen: POL 20000/2000

1

Schallgeber

Wenn die Bremsen gelöst werden, wird es gefährlich für die Servicetechniker. Schallgeber von Pfannenberg warnen jedoch laut und deutlich, damit sie sich in Sicherheit bringen können:
PA 100

2

Luft/Luft Wärmetauscher

Die Luft auf Off shore Anlagen ist sehr salzhaltig, daher verbietet sich die direkte Kühlung mit Filterlüftern. Die Lösung sind Luft/Luft Wärmetauscher von Pfannenberg: PLL 6201

3

Filterlüfter

Die Steuerung für die Hindernisbefeuerung befindet sich meist in der Rotorkanzel, um die Signalübertragungswege kurz zu halten. Die Steuerung wird mit Filterlüftern in IP55 Ausführung von Pfannenberg gekühlt: PF 22.000

4

Thermostate

Thermostate und Hygrostate in Kombination mit Heizungen und Filterlüfter von Pfannenberg sorgen für gutes Klima, um Korrosion und vorzeitige Alterung zu vermeiden: FLZ 510

5

Heizungen

Pfannenbergs Heizungen sind speziell für die Vibrations- und Schockbelastungen in Windkraftanlagen entwickelt worden: FLH-T

6

Heizungen

Im Bereich der Pitch Steuerung werden spezielle Heizungen von Pfannenberg eingesetzt. Sie widerstehen sogar der ständigen Drehbewegung: FLH-250 SL

7

LED Leuchten

Langlebige, wartungsfreie LED Leuchten von Pfannenberg zeigen Gefahrensituationen an oder leuchten Lifte aus: Quadro-LED

8

Turmbefeuerung

Zur Flugsicherung werden die Türme mit Pfannenberg Turmbefeuerung gesichert, in 10 oder 32 Candela-Helligkeit Ausführung: POL 10

9

Elektronische Schallgeber

Wie auch in Industrieanlagen und öffentlichen Einrichtungen wird bei Feuer mit den bewährten Pfannenberg Schallgebern alarmiert: DS 5

10

Blitzleuchten

Wenn der Turmlift startet wird es gefährlich für die Monteure während der Wartung. Blitzleuchten von Pfannenberg warnen eindringlich: ABL

11

Schaltschrankklimatisierung

Die Platzverhältnisse im Turm sind sehr beengt, Dachkühlgeräte sind da die verlässliche Lösung von Pfannenberg: DTT 6301

12

Kaltwassererzeuger

Rückkühler von Pfannenberg dienen der effektiven Kühlung der Umrichter im Turmboden: EB 30 WT

13

Erfahrung und Know How speziell im Bereich der erneuerbaren Energien sind auch eine Folge von intensiven Wissensaustausch auf Expertenebene, deswegen engagiert Pfannenberg sich u.a. in folgenden Organisationen. Für unsere Kunden bedeutet dies, einen Partner an Ihrer Seite zu haben, der passgenaue Lösungen für Windkraftanlagen und andere Bereiche der erneuerbaren Energien anbietet.

www.eehh.de www.wind-energie.de