Lösungen
Lösungen > Food & Beverage

Applikationen für die Lebensmittelindustrie

Auch für komplexe Kühlaufgaben und anspruchsvolle Signaltechnologie in der Lebensmittelindustrie ist Pfannenberg mit Sicherheit Ihr kompetenter Partner. Hohe Schutzarten der Geräte und korrosionsbeständige Werkstoffe widerstehen auch den schwierigsten Umgebungsbedingungen.

Mühle

Kühlgeräte von Pfannenberg für Tür- oder Seitenmontage zur Kühlung der Automatisierungselektronik außerhalb der Messwarte sowie Pfannenberg Filterlüfter zur Kühlung der Steuerungen innerhalb der Messwarte: DTI, DTT und PF 4. Generation

1

Knetanlage

Schaltschrankklimatisierung an der Knetanlage mit "Outdoor" geschützten Seitenanbau Kühlgeräten: DTS 3281

2

Mischkammer

Kühlung der Mischkammer mit Pfannenberg Rückkühlern: RACK 2400WT

3

Nudeltrocknung

Kühlung der Elektronik zur Steuerung des Nudeltrocknungsprozesses mit IP55 Filterlüftern:
PF 32.000 und PFA 30.000

4

Qualitätsüberwachungsanlage

Dezentrale Kühlung mit Kompaktkühlgeräten sowie integrierte funktionsüberwachte Statusleuchten von Pfannenberg in der Wäge und Qualitätsüberwachungsanlage:
DTS 9031 und BR50-LED-M

5

Produktverpackung

Kühlung der Schlauchbeutelmaschine und der Schrumpfverpackungsautomaten mit Kühlgeräten und Chillern: DTS 9031 und EB-Chiller

6

Produkt Labeling

Kühlung der Schaltschränke am Labelautomaten mit Filterlüftern sowie Anzeige der Betriebsmittelzustände mit Signalleuchten: PF 32.000 und BR50

7

Karton-Packmaschine

Schaltschrankkühlung mit Edelstahlkühlgeräten von Pfannenberg und IP55 geschützten Filterlüftern mit hoher Luftleistung: DTS 3181 und PF 32.000 IP55

8