Applikationen für Tunnel
Druckwechselbeständigkeit und Funktionsfernüberwachung sind nur zwei Beispiele für die speziellen Anforderungen, die Pfannenberg-Geräte für den sicheren Betrieb in Tunnel auszeichnen: Lötschberg, Gotthardt, Pariser Autobahn, Rennsteig, etc sind beste Pfannenberg Referenzen.

Tunnel-Bohrmaschine
Riesige Tunnel-Bohrmaschine – Kühlung der Maschinensteuerung mit Luftwasserwärmetauscher mit Applikationssicherer Kondensatwanne (Ausgelegt für +-11° Bewegung des Bohrers): PWS 7102

Tunnel-Bohrmaschine
Kondensatschutz in den Schaltschränken durch energieeffizient Heizung-Thermostat Systeme:
FLH 250 und FLZ 510

Fluchttüren
Fluchttüren Hinweise
Schweiz: raus aus der Gefahr:
Quadro-SM-Flex synchron + monitored
Paris: Evakuierung in einen Raum, Tunnel, Treppe- Applikation inklusive Lautsprecher 50W von Pfannenberg für Raumdurchsagen: PS50 B

Lötschbergtunnel
Im Lötschbergtunnel werden die Elektroniken in den Swibox Schaltschränken mit Pfannenberg Spezialkühlgeräten gekühlt, diese widerstehen sogar Druckschwankungen von +- 50 mbar (wg. rasender Züge). Die Geräte dienen an den Schränken der Kühlung von Steuerung-, Sicherheitstechnik:
DTLT (für Details sprechen Sie uns bitte an)

Schaltschränke
Im längsten Tunnel der Welt wird aktuell die neueste Pfannenberg Kühlgeräteserie zur Klimatisierung der Elektroniken in den Schaltschränken montiert (widerstehen +- 100 mbar). Darüber hinaus werden Schränke mit Thermostaten und Heizungen geregelt und beheizt: DTGT (für Details sprechen Sie uns bitte an), FLH 400, FLZ 510