εCOOL Kühlgeräte 1500 W
DTI/DTS 6301

DTI: für den teilversenkten Tür- oder Seiteneinbau
DTS: für Tür- oder Seitenanbau
- einzigartig hohe Kälteleistungszahlen (EER)
- deutliche Energieeinsparung / Betriebskostensenkung
- Verflüssiger mit großem Lamellenabstand, hocheffektiver Schutz gegen stark belastete und aggressive Umgebungsluft
- große Abstände zwischen Ansaug- und Austrittsöffnungen, sichere Durchströmung des Schaltschranks durch lange Luftführung, Vermeidung von Hotspots
- perfekte Servicefreundlichkeit
- neue USB Schnittstelle für leichten Abruf der Parametereinstellungen/Historie (Pfannenberg E-COOL-PLANT Software notwendig)
- Filter bei Bedarf problemlos nachrüstbar
| Daten | DTI 6301 | DTS 6301 | |||
| Nennspannung ± 10%1 | AC 50/60 Hz | ||||
| 400 V 2~ | 230 V | 400 V 2~ | 230 V | ||
| Kälteleistung nach EN 14511 | L35/L35 | 1500 W | |||
| L35/L50 | 1200 W | ||||
| Umgebungstemperaturbereich | + 15 … + 55 °C / + 59 … + 131 °F | ||||
| Schutzart nach EN 60529 | IP 54 | gegenüber dem Schaltschrank, bei bestimmungsgemäßem Einsatz | |||
| Kondensatabscheidung | integrierte Kondensatverdunstung mit Sicherheitsüberlauf | ||||
1 115 V auf Anfrage
Weitere technische Daten, Leistungsdiagramme, Abmessungen, Zubehör und Artikelnummern finden Sie in den Produkt-Downloads auf dieser Seite oben rechts.
Zur Erleichterung Ihres Bestellvorgangs informieren wir Sie nachfolgend über die eindeutigen Artikelnummern und unser Lieferversprechen für eine schnelle und sichere Belieferung.
| Bestelldaten | DTI 6301 | ||
| Variante | Nennspannung | 400 V 2~ | 230 V |
| Standard Controller | Artikelnummer | 13896319055 | 13896311055 |
| Lieferzeit | - | - | |
| Multi Controller | Artikelnummer | 13896329055 | 13896321055 |
| Lieferzeit | - | - | |
| Bestelldaten | DTS 6301 | ||
| Variante | Nennspannung | 400 V 2~ | 230 V |
| Standard Controller | Artikelnummer | 13886319055 | 13886311055 |
| Lieferzeit | - | - | |
| Multi Controller | Artikelnummer | 13886329055 | 13886321055 |
| Lieferzeit | - | - | |

Finden und bestellen Sie passende Ersatzteile direkt online in unserem Pfannenberg Ersatzteile Shop.
zum Ersatzteile Shop