Produkte

Kühlgeräte 1100 W

DTS 3161 (NEMA 3R/4) , DTS 3181 (NEMA 4/4X)

  • kompakte Bauform, ideal für kleine Schaltschränke und größere Schaltschränke zur Kühlung von Hot-Spots
  • insbesondere geeignet für die Lebensmittelindustrie und Outdoor-Anwendungen
  • hohe Schutzart IP 56, wartungsfrei
  • UL zertifizierte NEMA Typ 3R/4 Dichtung zum Gehäuse
  • Verflüssiger mit 3 mm Lamellenabstand, hocheffektiver Schutz gegen stark belastete und aggressive Umgebungsluft
  • integrierte Kondensatverdunstung
Daten
DTS 3161 (NEMA 3R/4) / DTS 3181 (NEMA 4/4X)
Nennspannung ± 10% AC 50/60 Hz AC 60 Hz
400 V 2~
230 V
115 V
Kälteleistung nach EN 14511 L35/L35 1100 W
L35/L50 950 W
Umgebungs-temperaturbereich SC
+ 15 … + 55 °C / + 59 … + 131 °F
LAP - 40 … + 55 °C / - 40 … + 131 °F
Schutzart nach NEMA 3R/4 gegenüber dem Schaltschrank, bei bestimmungsgemäßem Einsatz -
4/4X -
gegenüber dem Schaltschrank, bei bestimmungsgemäßem Einsatz

Weitere technische Daten, Leistungsdiagramme, Abmessungen, Zubehör und Artikelnummern finden Sie in den Produkt-Downloads auf dieser Seite oben rechts.

 

Zur Erleichterung Ihres Bestellvorgangs informieren wir Sie nachfolgend über die eindeutigen Artikelnummern und unser Lieferversprechen für eine schnelle und sichere Belieferung.

Bestelldaten DTS 3161
Variante Nennspannung 400 V 2~ AC 230 V AC 115 V AC
Standard Controller Artikelnummer 13382449355 13382441355 13382444355
Lieferzeit - - -
Bestelldaten DTS 3181
Variante Nennspannung 400 V 2~ AC 230 V AC 115 V AC
Standard Controller Artikelnummer 13382449300 13382441300 13382444300
Lieferzeit - - -

Finden und bestellen Sie passende Ersatzteile direkt online in unserem Pfannenberg Ersatzteile Shop.

zum Ersatzteile Shop