Kühlgerät 1500 W
DTS 7341

- leistungsstarke Radialventilatoren sorgen für eine gute Luftzirkulation im Schaltschrank
- Dichtung mit Kantenschutz erfordert kein aufwendiges Nacharbeiten des Montageausschnittes
- einfache Temperaturregelung mit integriertem Thermostat
| Daten | DTS 7341 | |||||||
| Nennspannung ± 10% | AC 50/60 Hz | AC 60 Hz | ||||||
| 400 V 2~1 | 230 V | 115 V | ||||||
| Kälteleistung nach EN 14511 | L35/L35 | 1500 W | ||||||
| L35/L50 | 1200 W | |||||||
| Umgebungstemperaturbereich | + 15 … + 55 °C / + 59 … + 131 °F | |||||||
| Schutzart nach EN 60529 | IP 54 | gegenüber dem Schaltschrank, bei bestimmungsgemäßem Einsatz | ||||||
1 geeignet für verschiedene Betriebsspannungen (siehe technisches Datenblatt)
Weitere technische Daten, Leistungsdiagramme, Abmessungen, Zubehör und Artikelnummern finden Sie in den Produkt-Downloads auf dieser Seite oben rechts.
Zur Erleichterung Ihres Bestellvorgangs informieren wir Sie nachfolgend über die eindeutigen Artikelnummern und unser Lieferversprechen für eine schnelle und sichere Belieferung.
| Bestelldaten | DTS 7341 | |||
| Variante | Nennspannung | 400 V 2~ | 230 V AC | 115 V AC |
| Thermostatregelung | Artikelnummer | 13087319055 | 13287311055 | 13287314055 |
| Lieferzeit | 10 Tage | 10 Tage | - | |
- die Lieferzeiten beziehen sich auf eine Bestellmenge von max. 5 Stück pro Artikelnummer
- Artikelnummern und Lieferzeiten weiterer Varianten sowie größerer Mengen auf Anfrage
- für mehr Informationen über unser Lieferversprechen klicken Sie bitte hier

Finden und bestellen Sie passende Ersatzteile direkt online in unserem Pfannenberg Ersatzteile Shop.
zum Ersatzteile Shop