εCOOL Dachaufbau-Kühlgerät 1500 W
DTT 6301

- Produktvielfalt: 3 Baugrößen und 6 Kälteleistungen
- Sicherheit: 4facher Schutz vor Kondensat durch optimales, patentiertes Kondensat-Management
- Servicefreundlichkeit: Werkzeuglose Montage und Wartung durch Schnellmontagerahmen.
- Servicefreundlichkeit: Komplette Haube nach vorn abziehbar. Leicht zugängliche Filtermatte (optional) und Steuerungselemente im Frontbereich.
- Energieeffizienz: Rund 20% Energieersparnis durch den Einsatz leistungsfähigerer, leichterer Bauteile
- Energieeffizienz: Optionaler Multi-Controller mit Energiespar-Schaltmodus
- Design und Farbanpassung: Perfekte Mischung aus Funktionalität und Design
- NEU: Jetzt auch in Edelstahl
| Daten | DTT 6301 | |||||||
| Nennspannung ± 10% | AC 50/60 Hz | AC 60 Hz | ||||||
| 400 V 2~1 | 230 V | 115 V | ||||||
| Kälteleistung nach EN 14511 | L35/L35 | 1500 / 1620 W | ||||||
| L35/L50 | 1000 / 1160 W | |||||||
| Umgebungstemperaturbereich | + 15 … + 55 °C / + 59 … + 131 °F | |||||||
| Schutzart nach EN 60529 | IP 54 | gegenüber dem Schaltschrank, bei bestimmungsgemäßem Einsatz | ||||||
| IP 34 | gegenüber der Umgebung, bei bestimmungsgemäßem Einsatz | |||||||
| Kondensatabscheidung | integrierte Kondensatverdunstung mit Sicherheitsüberlauf | |||||||
1 geeignet für verschiedene Betriebsspannungen (siehe technisches Datenblatt)
Weitere technische Daten, Leistungsdiagramme, Abmessungen, Zubehör und Artikelnummern finden Sie in den Produkt-Downloads auf dieser Seite oben rechts.
Zur Erleichterung Ihres Bestellvorgangs informieren wir Sie nachfolgend über die eindeutigen Artikelnummern und unser Lieferversprechen für eine schnelle und sichere Belieferung.
| Bestelldaten | DTT 6301 | |||
| Variante | Nennspannung | 400 V 2~ AC | 230 V AC | 115 V AC |
| Standard Controller | Artikelnummer | 13216349055 | 13216341055 | 13216344055 |
| Lieferzeit | 5 Tage | 3 Tage | - | |
| Multi Controller | Artikelnummer | 13216379055 | 13216371055 | 13216374055 |
| Lieferzeit | 10 Tage | 10 Tage | - | |
| V2A, Standard Controller | Artikelnummer | 13216349015 | 13216341015 | 13216344015 |
| Lieferzeit | 10 Tage | 10 Tage | - | |
| V2A, Multi Controller | Artikelnummer | 13216379015 | 13216371015 | 13216374015 |
| Lieferzeit | 10 Tage | 10 Tage | - | |
- die Lieferzeiten beziehen sich auf eine Bestellmenge von max. 5 Stück pro Artikelnummer
- Artikelnummern und Lieferzeiten weiterer Varianten sowie größerer Mengen auf Anfrage
- für mehr Informationen über unser Lieferversprechen klicken Sie bitte hier

Finden und bestellen Sie passende Ersatzteile direkt online in unserem Pfannenberg Ersatzteile Shop.
zum Ersatzteile Shop