Produkte
Produkte > Klimatisierung > Kühlgeräte > >1500-2000 Watt

 

 

Typ verbindliche, kurze Lieferzeit Kälteleistung Nennspannung Abmessungen (HxBxT) Zulassungen
UR UL cUL GOST CE
DTS 3165/3185 1600 W 230 / 400 V 3~ 914 x 305 x 302 mm
x x x x
DTS 3165 HT 1600 W 230 V 914 x 305 x 302 mm
x x x
DTI 6401 2000 W 115 / 230 / 400 V 3~ 1536 x 485 x 278 mm

x

x x x
DTS 6401 1543 x 485 x 278 mm
DTS 7441 x 2000 W 400 V 3~ 1350 x 397 x 270 mm x x x x
DTS 3261/3281 2000 W 115 / 230 / 400 V 3~ 1209 x 395 x 326 mm x x x x
DTT 6401 x 2000 W 115 / 230 / 400 V 3~ 435 x 595 x 495 mm x x o x

² nur bei Tieftemperatur-Ausrüstung

x vorhanden    o in Bearbeitung