Produkte

Kühlgeräte 1600 W

DTS 3165 (NEMA 3R/4) , DTS 3185 (NEMA 4/4X)

  • insbesondere geeignet für die Lebensmittelindustrie und Outdoor-Anwendungen
  • hohe Schutzart IP 56, wartungsfrei
  • UL zertifizierte NEMA Typ 3R/4 Dichtung zum Gehäuse
  • Verflüssiger mit 3 mm Lamellenabstand, hocheffektiver Schutz gegen stark belastete und aggressive Umgebungsluft
  • große Abstände zwischen Ansaug- und Austrittsöffnungen, sichere Durchströmung des Schaltschranks durch lange Luftführung, Vermeidung von Hotspots
  • integrierte Kondensatverdunstung
Daten
DTS 3165 (NEMA 3R/4) DTS 3185 (NEMA 4/4X)
Nennspannung ± 10% AC 50/60 Hz
400/460 V 3~ 230 V
400/460 V 3~ 230 V
Kälteleistung nach EN 14511 L35/L35 1600 W
L35/L50 832 W
Umgebungs-temperaturbereich SC
+ 15 … + 55 °C / + 59 … + 131 °F
LAP - 40 … + 55 °C / - 40 … + 131 °F
Schutzart nach NEMA 3R/4 gegenüber dem Schaltschrank, bei bestimmungsgemäßem Einsatz -
4/4X -
gegenüber dem Schaltschrank, bei bestimmungsgemäßem Einsatz
Kondensatabscheidung integrierte Kondensatverdunstung mit Sicherheitsüberlauf

Weitere technische Daten, Leistungsdiagramme, Abmessungen, Zubehör und Artikelnummern finden Sie in den Produkt-Downloads auf dieser Seite oben rechts.

 

Zur Erleichterung Ihres Bestellvorgangs informieren wir Sie nachfolgend über die eindeutigen Artikelnummern und unser Lieferversprechen für eine schnelle und sichere Belieferung.

Bestelldaten DTS 3165 DTS 3185
Nennspannung 400 / 460 V 3~ AC 230 V AC 400 / 460 V 3~ AC 230 V AC
Artikelnummer 13383636355 13383639355 13383636158 13383639158
Lieferzeit - - - -

Finden und bestellen Sie passende Ersatzteile direkt online in unserem Pfannenberg Ersatzteile Shop.

zum Ersatzteile Shop