Produkte
Produkte > Klimatisierung > Kühlgeräte > >500-1000 Watt

 

 


Typ verbindliche, kurze Lieferzeit Kälteleistung Nennspannung Abmessungen
(HxBxT)
Zulassungen
UR UL cUL GOST CE
DTI 9031 x
510 W 115 / 230 / 400 V 2~ 562 x 310 x
212/212/353 mm

x


x x x
DTS 9031 565 x 310 x
212/212/353 mm
DTS 3061 HT
600 W 230 V 512 x 256 x 274 mm
x x
x
DTS 3061/3081
680 W 115 / 230 V 512 x 256 x 274 mm   x x x x
DTI 9041 x
870 W 115 / 230 / 400 V 2~ 599x380x231/231/363 mm

x


x x x
DTS 9041 604 x 380 x
231/231/363 mm
DTI 9141 x
950 W 115 / 230 / 400 V 2~ 958 x 410 x 248 mm

x


x x x
DTS 9141 964 x 410 x 248 mm
DTI 6201
1000 W 115 / 230 / 400 V 2~ 435 x 595 x 395 mm

x


x o x
DTS 6201 435 x 595 x 395 mm
DTS 7241 x
1000 W 115 / 230 V 1350 x 390 x 200 mm x
x x x
DTT 6201 x
1000 W 115 / 230 / 400 V 2~ 435 x 595 x 395 mm x
x o x
 

x vorhanden    o in Bearbeitung