Produkte

εCOOL Kühlgeräte 1000 W

DTI/DTS 6201

DTI: für den teilversenkten Tür- oder Seiteneinbau
DTS: für Tür- oder Seitenanbau

  • einzigartig hohe Kälteleistungszahlen (EER)
  • deutliche Energieeinsparung / Betriebskostensenkung
  • Verflüssiger mit großem Lamellenabstand, hocheffektiver Schutz gegen stark belastete und aggressive Umgebungsluft
  • große Abstände zwischen Ansaug- und Austrittsöffnungen, sichere Durchströmung des Schaltschranks durch lange Luftführung, Vermeidung von Hotspots
  • perfekte Servicefreundlichkeit
  • neue USB Schnittstelle für leichten Abruf der Parametereinstellungen/ Historie (Pfannenberg εCOOL-PLANT Software notwendig)
  • Filter bei Bedarf problemlos nachrüstbar
Daten
DTI 6201 DTS 6201
Nennspannung ± 10%1
AC 50/60 Hz
400 V 2~ 230 V 400 V 2~
230 V
Kälteleistung nach EN 14511 L35/L35 1000 W
L35/L50 780 W
Umgebungstemperaturbereich + 15 … + 55 °C / + 59 … + 131 °F
Schutzart nach EN 60529 IP 54 gegenüber dem Schaltschrank, bei bestimmungsgemäßem Einsatz
Kondensatabscheidung integrierte Kondensatverdunstung mit Sicherheitsüberlauf

1 115 V auf Anfrage

Weitere technische Daten, Leistungsdiagramme, Abmessungen, Zubehör und Artikelnummern finden Sie in den Produkt-Downloads auf dieser Seite oben rechts.

 

Zur Erleichterung Ihres Bestellvorgangs informieren wir Sie nachfolgend über die eindeutigen Artikelnummern und unser Lieferversprechen für eine schnelle und sichere Belieferung.

Bestelldaten DTI 6201
Variante Nennspannung 400 V 2~ AC 230 V AC
Standard Controller Artikelnummer 13896219055 13896211055
Lieferzeit - -
Multi Controller Artikelnummer 13896229055 13896221055
Lieferzeit - -
Bestelldaten DTS 6201
Variante Nennspannung 400 V 2~ AC 230 V AC
Standard Controller Artikelnummer 13886219055 13886211055
Lieferzeit - -
Multi Controller Artikelnummer 13886229055 13886221055
Lieferzeit - -

Finden und bestellen Sie passende Ersatzteile direkt online in unserem Pfannenberg Ersatzteile Shop.

zum Ersatzteile Shop