Kühlgeräte 870 W
DTI/DTS 9041

DTI: für den teilversenkten Tür- oder Seiteneinbau
DTS: für Tür- oder Seitenanbau
- ab 400 mm Türbreite einsetzbar
- große Abstände zwischen Ansaug- und Austrittsöffnungen, sichere Durchströmung des Schaltschranks durch lange Luftführung, Vermeidung von Hotspots
- integrierter Störmelde- und Türkontakt
- DTI-Variante: Schnelle Montage ohne Bohrungen und Kleben der Schaltschrankdichtung
| Daten | DTI/DTS 9041 | |||||||
| Nennspannung ± 10% | AC 50/60 Hz | AC 60 Hz | ||||||
| 400 V 2~1 | 230 V | 115 V | ||||||
| Kälteleistung nach EN 14511 | L35/L35 | 810 W | 870 W | 790 W | ||||
| L35/L50 | 483 W | 580 W | 590 W | |||||
| Umgebungstemperaturbereich | + 15 … + 55 °C / + 59 … + 131 °F | |||||||
| Schutzart nach EN 60529 | IP 54 | gegenüber dem Schaltschrank, bei bestimmungsgemäßem Einsatz | ||||||
1 geeignet für verschiedene Betriebsspannungen (siehe technisches Datenblatt)
Weitere technische Daten, Leistungsdiagramme, Abmessungen, Zubehör und Artikelnummern finden Sie in den Produkt-Downloads auf dieser Seite oben rechts.
Zur Erleichterung Ihres Bestellvorgangs informieren wir Sie nachfolgend über die eindeutigen Artikelnummern und unser Lieferversprechen für eine schnelle und sichere Belieferung.
| Bestelldaten | DTI 9041 | |||
| Variante | Nennspannung | 400 V 2~ AC | 230 V AC | 115 V AC |
| Standard Controller | Artikelnummer | 13299049055 | 13299041055 | 13299044055 |
| Lieferzeit | - | 8 Tage | - | |
| Multi Controller | Artikelnummer | 13299079055 | 13299071055 | 13299074055 |
| Lieferzeit | - | - | - | |
| Bestelldaten | DTS 9041 | |||
| Variante | Nennspannung | 400 V 2~ AC | 230 V AC | 115 V AC |
| Standard Controller | Artikelnummer | 13249049055 | 13249041055 | 13249044055 |
| Lieferzeit | 10 Tage | 3 Tage | - | |
| Multi Controller | Artikelnummer | 13249079055 | 13249071055 | 13249074055 |
| Lieferzeit | - | 10 Tage | - | |
- die Lieferzeiten beziehen sich auf eine Bestellmenge von max. 5 Stück pro Artikelnummer
- Artikelnummern und Lieferzeiten weiterer Varianten sowie größerer Mengen auf Anfrage
- für mehr Informationen über unser Lieferversprechen klicken Sie bitte hier

Finden und bestellen Sie passende Ersatzteile direkt online in unserem Pfannenberg Ersatzteile Shop.
zum Ersatzteile Shop