Produkte

Kühlgeräte 950 W

DTI/DTS 9141

DTI: für den teilversenkten Tür- oder Seiteneinbau
DTS: für Tür- oder Seitenanbau

  • ab 500 mm Türbreite einsetzbar
  • große Abstände zwischen Ansaug- und Austrittsöffnungen, sichere Durchströmung des Schaltschranks durch lange Luftführung, Vermeidung von Hotspots
  • integrierter Störmelde- und Türkontakt
  • optional mit integrierter Kondensatverdunstung
  • DTI-Variante: Schnelle Montage ohne Bohrungen und Kleben der Schaltschrankdichtung
Daten
DTI/DTS 9141
Nennspannung ± 10%
AC 50/60 Hz AC 60 Hz
400 V 2~1
230 V 115 V
Kälteleistung nach EN 14511 L35/L35 950 W
L35/L50 520 W
Umgebungstemperaturbereich + 15 … + 55 °C / + 59 … + 131 °F
Schutzart nach EN 60529 IP 54 gegenüber dem Schaltschrank, bei bestimmungsgemäßem Einsatz
Kondensatabscheidung Kondensatablauf;
integrierte Kondensatverdunstung optional

1 geeignet für verschiedene Betriebsspannungen (siehe technisches Datenblatt)

Weitere technische Daten, Leistungsdiagramme, Abmessungen, Zubehör und Artikelnummern finden Sie in den Produkt-Downloads auf dieser Seite oben rechts.

 

Zur Erleichterung Ihres Bestellvorgangs informieren wir Sie nachfolgend über die eindeutigen Artikelnummern und unser Lieferversprechen für eine schnelle und sichere Belieferung.

Bestelldaten DTI 9141
Variante Nennspannung 400 V 2~ AC 230 V AC 115 V AC
Standard Controller Artikelnummer 13299149055 13299141055 13299144055
Lieferzeit 8 Tage 8 Tage -
Multi Controller Artikelnummer 13299179055 13299171055 13299174055
Lieferzeit 10 Tage 10 Tage -
Bestelldaten DTS 9141
Variante Nennspannung 400 V 2~ AC 230 V AC 115 V AC
Standard Controller Artikelnummer 13249149055 13249141055 13249144055
Lieferzeit 8 Tage 8 Tage -
Multi Controller Artikelnummer 13249179055 13249171055 13249174055
Lieferzeit - - -
  • die Lieferzeiten beziehen sich auf eine Bestellmenge von max. 5 Stück pro Artikelnummer
  • Artikelnummern und Lieferzeiten weiterer Varianten sowie größerer Mengen auf Anfrage
  • für mehr Informationen über unser Lieferversprechen klicken Sie bitte hier

Finden und bestellen Sie passende Ersatzteile direkt online in unserem Pfannenberg Ersatzteile Shop.

zum Ersatzteile Shop