Hochtemperatur-Kühlgeräte
DTS 3061 HT (NEMA 3R/4)

- geeignet für Outdoor-Anwendungen
- Betrieb bei sehr hohen Umgebungstemperaturen (+ 60 °C) möglich
- UL zertifizierte NEMA Typ 3R/4 Dichtung zum Gehäuse
- hohe Schutzart IP 56, wartungsfrei
- Verflüssiger mit 3 mm Lamellenabstand, hocheffektiver Schutz gegen stark belastete und aggressive Umgebungsluft
- große Abstände zwischen Ansaug- und Austrittsöffnungen, sichere Durchströmung des Schaltschranks durch lange Luftführung, Vermeidung von Hotspots
- integrierte Kondensatverdunstung
| Daten | DTS 3061 HT | ||
| Nennspannung ± 10% | 230 V 50/60 Hz | ||
| Kälteleistung nach EN 14511 | L35/L35 | 600 W | |
| L35/L50 | 200 W | ||
| Umgebungstemperaturbereich | 0 … + 60 °C / + 52 … + 140 °F | ||
| Schutzart nach NEMA | 3R/4 | gegenüber dem Schaltschrank, bei bestimmungsgemäßem Einsatz | |
Weitere technische Daten, Leistungsdiagramme, Abmessungen, Zubehör und Artikelnummern finden Sie in den Produkt-Downloads auf dieser Seite oben rechts.
Zur Erleichterung Ihres Bestellvorgangs informieren wir Sie nachfolgend über die eindeutigen Artikelnummern und unser Lieferversprechen für eine schnelle und sichere Belieferung.
| Bestelldaten | DTS 3061 HT |
| Nennspannung | 230 V AC |
| Artikelnummer | 13392341005 |
| Lieferzeit | - |

Finden und bestellen Sie passende Ersatzteile direkt online in unserem Pfannenberg Ersatzteile Shop.
zum Ersatzteile Shop