Kühlgerät 1000 W
DTS 7241

- leistungsstarke Radialventilatoren sorgen für eine gute Luftzirkulation im Schaltschrank
- Dichtung mit Kantenschutz erfordert kein aufwendiges Nacharbeiten des Montageausschnittes
- einfache Temperaturregelung mit integriertem Thermostat
| Daten | DTS 7241 | ||||
| Nennspannung ± 10% | AC 50/60 Hz | ||||
| 230 V | 115 V | ||||
| Kälteleistung nach EN 14511 | L35/L35 | 1000 W | |||
| L35/L50 | 780 W | ||||
| Umgebungstemperaturbereich | + 15 … + 55 °C / + 59 … + 131 °F | ||||
| Schutzart nach EN 60529 | IP 54 | gegenüber dem Schaltschrank, bei bestimmungsgemäßem Einsatz | |||
Weitere technische Daten, Leistungsdiagramme, Abmessungen, Zubehör und Artikelnummern finden Sie in den Produkt-Downloads auf dieser Seite oben rechts.
Zur Erleichterung Ihres Bestellvorgangs informieren wir Sie nachfolgend über die eindeutigen Artikelnummern und unser Lieferversprechen für eine schnelle und sichere Belieferung.
| Bestelldaten | DTS 7241 | ||
| Variante | Nennspannung | 230 V AC | 115 V AC |
| Thermostatregelung | Artikelnummer | 13287211055 | 13287214055 |
| Lieferzeit | 10 Tage | - | |
- die Lieferzeiten beziehen sich auf eine Bestellmenge von max. 5 Stück pro Artikelnummer
- Artikelnummern und Lieferzeiten weiterer Varianten sowie größerer Mengen auf Anfrage
- für mehr Informationen über unser Lieferversprechen klicken Sie bitte hier

Finden und bestellen Sie passende Ersatzteile direkt online in unserem Pfannenberg Ersatzteile Shop.
zum Ersatzteile Shop