Produkte
Produkte > Klimatisierung > Kühlgeräte > bis 500 Watt

 

 


Typ verbindliche, kurze Lieferzeit Kälteleistung Nennspannung Abmessungen (HxBxT) Zulassungen
UR UL cUL GOST CE
DTS 9011H x 300 W 115 / 230 V 300 x 495 x 140 mm x

 

x

 

x
DTI 9021 x 320 W 115 / 230 V 329 x 385 x 252 mm
x
x x x
DTFI 9021 x 320 W 115 / 230 / 400 V 2~ 326/326/464 x
385 x 252 mm
x
x x x
DTT 6101 x 500 W 115 / 230 V 435 x 595 x 395 mm x
x o x
 

x vorhanden    o in Bearbeitung