Produkte

Kühlgerät 320 W

DTFI 9021

  • Kompakte Bauform, ideal für flache Schaltschränke, Steuerpulte und Bedieneinheiten
  • Diagnosemeldung über Betriebsanzeige
  • Integrierter Störmelde- und Türkontakt
  • Optional mit integrierter Kondensatverdunstung
  • einfache und schnelle Montage ohne Bohrungen
  • geringe Aufbauhöhe für die Integration in Maschinenschaltschränke
  • Ausschnittkompatibel zu Filterlüftern der 3. und 4. Generation, Baugröße 6
Daten
DTFI 9021
Nennspannung ± 10%
AC 50/60 Hz AC 60 Hz
400 V 2~1
230 V 115 V
Kälteleistung nach EN 14511 L35/L35 230 / 290 W
320 / 340 W
320 W
L35/L50 220 / 280 W
300 / 330 W
250 W
Umgebungstemperaturbereich + 15 … + 45 °C / + 59 … + 113 °F
Schutzart nach EN 60529 IP 54 gegenüber dem Schaltschrank, bei bestimmungsgemäßem Einsatz

1 geeignet für verschiedene Betriebsspannungen (siehe technisches Datenblatt)

Weitere technische Daten, Leistungsdiagramme, Abmessungen, Zubehör und Artikelnummern finden Sie in den Produkt-Downloads auf dieser Seite oben rechts.

 

Zur Erleichterung Ihres Bestellvorgangs informieren wir Sie nachfolgend über die eindeutigen Artikelnummern und unser Lieferversprechen für eine schnelle und sichere Belieferung.

Bestelldaten DTFI 9021
Variante Nennspannung 400 V 2~ AC 230 V AC 115 V AC
Standard Controller Artikelnummer 13293149055 13293141055 13293144055
Lieferzeit - 3 Tage -
  • die Lieferzeiten beziehen sich auf eine Bestellmenge von max. 5 Stück pro Artikelnummer
  • Artikelnummern und Lieferzeiten weiterer Varianten sowie größerer Mengen auf Anfrage
  • für mehr Informationen über unser Lieferversprechen klicken Sie bitte hier

Finden und bestellen Sie passende Ersatzteile direkt online in unserem Pfannenberg Ersatzteile Shop.

zum Ersatzteile Shop