Produkte

Kühlgerät 320 W

DTI 9021

  • kompakte Bauform, ideal für flache Schaltschränke, Steuerpulte und Bedieneinheiten
  • Diagnosemeldung über Betriebsanzeige
  • integrierter Störmelde- und Türkontakt
  • optional mit integrierter Kondensatverdunstung
Daten DTI 9021
Nennspannung ± 10%
230 V AC
50/60 Hz
115 V AC
60 Hz
Kälteleistung nach EN 14511 L35/L35 320 / 340 W 320 W
L35/L50 300 / 330 W 250 W
Umgebungstemperaturbereich + 15 … + 45 °C / + 59 … + 113 °F
Schutzart nach EN 60529 IP 54 gegenüber dem Schaltschrank, bei bestimmungsgemäßem Einsatz

Weitere technische Daten, Leistungsdiagramme, Abmessungen, Zubehör und Artikelnummern finden Sie in den Produkt-Downloads auf dieser Seite oben rechts.

 

Zur Erleichterung Ihres Bestellvorgangs informieren wir Sie nachfolgend über die eindeutigen Artikelnummern und unser Lieferversprechen für eine schnelle und sichere Belieferung.

Bestelldaten DTI 9021
Variante Nennspannung 230 V AC 115 V AC
Standard Controller Artikelnummer 13293041055 13293044055
Lieferzeit 3 Tage -
  • die Lieferzeiten beziehen sich auf eine Bestellmenge von max. 5 Stück pro Artikelnummer
  • Artikelnummern und Lieferzeiten weiterer Varianten sowie größerer Mengen auf Anfrage
  • für mehr Informationen über unser Lieferversprechen klicken Sie bitte hier

Finden und bestellen Sie passende Ersatzteile direkt online in unserem Pfannenberg Ersatzteile Shop.

zum Ersatzteile Shop