Kühlgerät 300 W
DTS 9011H

- servicefreundliche, kompakte Bauform
- kleine Anbaufläche, ideal für kleine Schaltschränke und größere Schaltschränke zur Kühlung von Hot-Spots
- einfache und schnelle Montage mit Haltewinkeln für den Tür- oder Seitenanbau
- leistungsstarke Ventilatoren sorgen für eine gute Luftzirkulation im Schaltschrank
- integrierter Sammelstör- und Türkontakt (potentialfrei)
- 100% Zuverlässigkeit mit Controllern von Pfannenberg
| Daten | DTS 9011H | |||||||
| Nennspannung ± 10% | 230 V 50/60 Hz | 115 V 60 Hz | ||||||
| Kälteleistung nach EN 14511 | L35/L35 | 300 W | 300 W | |||||
| L35/L50 | 180 W | 255 W | ||||||
| Umgebungstemperaturbereich | + 15 … + 45 °C / + 59 … + 113 °F | |||||||
| Schutzart nach EN 60529 | IP 54 | gegenüber dem Schaltschrank, bei bestimmungsgemäßem Einsatz | ||||||
Weitere technische Daten, Leistungsdiagramme, Abmessungen, Zubehör und Artikelnummern finden Sie in den Produkt-Downloads auf dieser Seite oben rechts.
Zur Erleichterung Ihres Bestellvorgangs informieren wir Sie nachfolgend über die eindeutigen Artikelnummern und unser Lieferversprechen für eine schnelle und sichere Belieferung.
| Bestelldaten | DTS 9011H | ||
| Variante | Nennspannung | 230 V AC | 115 V AC |
| Standard Controller | Artikelnummer | 13242541055 | 13242544055 |
| Lieferzeit | 3 Tage | - | |
- die Lieferzeiten beziehen sich auf eine Bestellmenge von max. 5 Stück pro Artikelnummer
- Artikelnummern und Lieferzeiten weiterer Varianten sowie größerer Mengen auf Anfrage
- für mehr Informationen über unser Lieferversprechen klicken Sie bitte hier

Finden und bestellen Sie passende Ersatzteile direkt online in unserem Pfannenberg Ersatzteile Shop.
zum Ersatzteile Shop