Quadro S-M-Flex

Проблесковые лампы 13 Дж

Проверенные временем лампы безопасности для туннелей; соответствуют требованиям Швейцарского Департамента Скоростных Дорог: «Сигнальные устройства систем безопасности в туннелях»

  • синхронизированные вспышки – до 10 ламп в серии без дополнительного контроллера
  • начальный ток ограничен – до 1 A
  • встроенная функция контроля с выводом сигнала о неисправности
  • настройка яркости и частоты вспышек на устройстве непосредственно на месте использования
  • использование двухполюсных клемм для простого соединения параллельно управляемых ламп

степень защиты

степень защиты

ударопрочный корпус

Рабочие температуры

Синхронное управление

Ограничение пускового тока

Утверждено ЕврАзЭС

Гарантия

Подробная информация о Pfannenberg 3D

Размер области охраны (A x B x C в метрах)

Укажите Предупреждение Внимание
красный
желтый
зеленый
янтарный
синий
белый
прозрачный
Чтобы просмотреть другие значения, выберите поле CLEAR SELECTION (ОТМЕНИТЬ ВЫБОР). Выберите необходимый цвет линз или уровни аварийного оповещенияс.

Показанные значения в основном предназначены для быстрой ориентации. Для точного и индивидуального расчета используйте Pfannenberg Sizing Software (PSS).

Технические характеристики

Технические характеристикиQuadro S-M-Flex
Номинальное напряжение230 В AC115 В AC
Номинальная частота50/60 Гц50/60 Гц
Рабочий диапазон195–253 В95–127 В
Номинальный ток250 мА (1 Гц / 13 Дж)350 мА (1 Гц / 13 Дж)
пусковой ток ограничен до<1 A / 10 мс
выход для сигнала тревоги230 В / 80 мА

Загрузки

Описание Тип Размер
Conformity_CE_085506681_Rev13_Mar24_Quadro_F12_05_S.pdf pdf 46 KB Download
Conformity_UKCA_085507037_Rev02_Mar24_Quadro_F12_05_S.pdf pdf 32 KB Download
Manual QUADRO S pdf 510 KB Download
Описание язык Тип Размер Загрузить

Информация о товаре

  • русский
pdf 280 KB Загрузить

3D-модель (IGS)

  • английский
zip 180 KB Загрузить

3D-модель (SAT)

  • английский
zip 130 KB Загрузить

3D-модель (STEP)

  • английский
zip 140 KB Загрузить

Сертификат соответствия

  • английский
pdf 330 KB Загрузить

Сертификат EAC

  • русский
pdf 300 KB Загрузить

EPLAN macro EDZ

  • английский
zip 640 KB Загрузить

MultiCAD-Data

Информация о заказе

Информация для заказаQuadro S-M-Flex
Цвет линзыНоминальное напряжение230 В AC
прозрачныйЗаказной номер21042101179
желтыйЗаказной номер21042103179
янтарныйeЗаказной номер21042104179
красныйЗаказной номер21042105179

Выберите линзу из следующих цветов: прозрачный, белый, желтый, янтарный, красный, зеленый, голубой.

Дополнительная техническая информация доступна на этой странице в разделе загрузок.

Для того, чтобы сделать процесс заказа максимально простым, пожалуйста, обратите внимание на заказные номера.

Преимущества продукции

  1. 1

    Уплотнение корпуса

    Риск утечки исключается, так как крепежные винты линзы расположены вне уплотнительной прокладки.

  2. 2

    Ударопрочный корпус и линзы

    Класс защиты IK08 от механических воздействий для эксплуатации в суровых условиях.

  3. 3

    Высокий класс защиты IP (IP 66/67)

    Защита от дождя, снега, льда и пыли позволяет использовать устройства в любых погодных условиях. Выдерживает воздействие направленной струи.

  4. 4

    Рабочая температура от –40 °C до +55 °C

    Подходит всех промышленных термических условий, во всех уголках мира.

  5. 5

    Регулятор пускового тока

    Обеспечивает электрическую защиту для платины и компонентов.

  6. 6

    Увиверсальные схемы подключения

    Несколько отверстий для ввода кабелей делают возможными практически все виды монтажа.

  7. 7

    Дублированные электрические контакты

    Обеспечивает простоту проводки и последовательное соединение нескольких устройств

  8. 8

    Высококачественные, долговечные компоненты

    Обеспечивает максимальную надежность и долговечность.