PFA 10.000 EMV

Austrittsfilter
  • gleiches Design wie die Filterlüfter der PF Serie
  • von Pfannenberg entwickelte und patentierte Schnappbefestigung
  • schraubenlose Montage in der Tür gemäß VDE 0113 (EN 60204)
  • einfacher Filtermattenwechsel während des Betriebs
  • mit integrierter geschäumter Dichtung zum Schaltschrank
  • sichere Kontaktierung durch verbesserte Kontaktfedern am Schirmgitter
  • Schutzart IP 54, NEMA Typ 12
  • UR- und UL-Zulassung
  • ausschnittkompatibel zu Baugröße 1 der 3. und 4. Generation

Größe

werkzeuglose Montage

werkzeugloser Filterwechsel

Schutzart

NEMA Type 12

Die CE-Kennzeichnung wird häufig als „Reisepass“ für den europäischen Binnenmarkt bezeichnet.

UL-recognized

EMV-getestet

UL-gelistet für Canada und US

Technische Daten

DatenPFA 10.000 EMC
Ausschnittmaße93 x 93 mm
Schutzart nach EN 60529 / UL 50NEMA Typ 12 – Standard Filter
Güteklasse der Filtermatte nach DIN EN 779G 4
FarbtonRAL 7035, abweichende Farben auf Anfrage

Weitere technische Daten, Abmessungen, Zubehör und Artikelnummern finden Sie unter Downloads auf dieser Seite.

Downloads

Beschreibung Typ Größe
Conformity PF/PFA 4th Gen. pdf 47 KB Download
PFA 10000 54 7035 EMC pdf 32 KB Download
Manual PF/PFA 1x.000 - 6x.000 pdf 2,4 MB Download
Supplem. PFx spare filter mat pdf 470 KB Download
PFA 10000 54 7035 EMC STEP 4,5 MB Download
Filter 87x87 IP54/Type12 pdf 42 KB Download
Recom. of filter mat exchange pdf 43 KB Download
Beschreibung Sprache Typ Größe Download

Produktblatt

  • Deutsch
pdf 490 KB Download

Schirmdämpfungsmessungen

  • Deutsch
pdf 850 KB Download

3D-Modell (STEP)

  • Englisch
zip 1,0 MB Download

CSA Zertifikat

  • Englisch
pdf 150 KB Download

UL listed Zertifikat

  • Englisch
pdf 190 KB Download

UL recognized Zertifikat

  • Englisch
pdf 170 KB Download

EAC Zertifikat

  • Deutsch
pdf 250 KB Download

Weitere Software-Tools zur digitalen Produkteinbindung in Ihre Planung und Dokumentation (wie z.B. Eplan-Makros) finden Sie unter MyPfannenberg.

Bestellung

BestelldatenPFA 10.000 EMC
SchutzartIP 54IP 55
Artikelnummer11910001055
  • Artikelnummern weiterer Ausführungen, sowie größerer Mengen auf Anfrage

Optionen

Filtermatten (5 Stück/VPE)IP 54IP 55
Artikelnummer18611600029
Abmessungen87 x 87 mm

Video