PFA 40.000 EMC

Austrittsfilter
  • gleiches Design wie die Filterlüfter der PF Serie
  • von Pfannenberg entwickelte und patentierte Schnappbefestigung
  • schraubenlose Montage in der Tür gemäß VDE 0113 (EN 60204)
  • einfacher Filtermattenwechsel während des Betriebs
  • mit integrierter geschäumter Dichtung zum Schaltschrank
  • sichere Kontaktierung durch verbesserte Kontaktfedern am Schirmgitter
  • Schutzart IP 54 und IP 55, NEMA Typ 12
  • UR- und UL-Zulassung
  • UV-Beständigkeit (IP 55 Variante)
  • ausschnittkompatibel zu Baugröße 4 der 3. und 4. Generation

Größe

werkzeugloser Filterwechsel

werkzeuglose Montage

Schutzart

NEMA Type 12

Schutzart

EurAsien Conformity

Die CE-Kennzeichnung wird häufig als „Reisepass“ für den europäischen Binnenmarkt bezeichnet.

UL-recognized

EMV-getestet

UL-gelistet für Canada und US

Technische Daten

DatenPFA 40.000 EMC
Ausschnittmaße224 x 224 mm
Schutzart nach EN 60529 / UL 50IP 54NEMA Typ 12 – Standard Filter
IP 55NEMA Typ 12 – Faltenfilter
Güteklasse der Filtermatte nach DIN EN 779IP 54G 4
IP 55G 4
FarbtonRAL 7035, abweichende Farben auf Anfrage

Weitere technische Daten, Abmessungen, Zubehör und Artikelnummern finden Sie unter Downloads auf dieser Seite.

Downloads

Beschreibung Typ Größe
Conformity PF/PFA 4th Gen. pdf 65 KB Download
Manual PF/PFA 1x.000 - 6x.000 pdf 1,4 MB Download
Supplem. PFx spare filter mat pdf 300 KB Download
Recom. of filter mat exchange pdf 43 KB Download
Beschreibung Sprache Typ Größe Download

Produktblatt

  • Deutsch
pdf 360 KB Download

Schirmdämpfungsmessungen

  • Deutsch
pdf 850 KB Download

CSA Zertifikat

  • Englisch
pdf 160 KB Download

EAC Zertifikat

  • Russisch
pdf 230 KB Download

Bestellung

BestelldatenPFA 40.000 EMC
SchutzartIP 54IP 55
Artikelnummer1194000105511940003055
  • Artikelnummern weiterer Ausführungen, sowie größerer Mengen auf Anfrage

Optionen

Filtermatten (5 Stück/VPE)IP 54IP 55
Artikelnummer1861160003218611600036
Abmessungen216 x 216 mm212 x 200 mm

Video