Bestelldaten | PF 22.000 EMC | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nennspannung ±10 % | AC 50/60 Hz | DC | ||||
230 V | 115 V | 12 V | 24 V | 48 V | ||
Luftfördermenge freiblasend | IP 54 | 60 / 66 m³/h | 60 m³/h | |||
IP 55 | 56 / 64 m³/h | 56 m³/h | ||||
Güteklasse der Filtermattenach DIN EN 779 | IP 54 | G4 | ||||
IP 55 | G4 | |||||
Temperaturbereich | –40 … +55 °C | |||||
Farbton | RAL 7035, abweichende Farben auf Anfrage |
Weitere technische Daten, Abmessungen, Zubehör und Artikelnummern finden Sie unter Downloads auf dieser Seite.