PF 42.500 EMV

Filterlüfter
  • Baugröße 4, Luftfördermenge bis zu 160 m³/h
  • 2 Leistungsklassen, ausschnittkompatibel
  • sichere Kontaktierung mit der Gehäusewand über Kontaktfedern
  • Schutzart IP 54 und IP 55, NEMA Typ 12
  • UR- und UL-Zulassung
  • UV-Beständigkeit (IP 55 Variante, RAL 7035)
  • ausschnittkompatibel zu Baugröße 4 der 3. und 4. Generation

Größe

werkzeugloser Filterwechsel

werkzeuglose Montage

Ausschnitt- kompatibel

Schutzart

Schutzart

NEMA Type 12

UL-recognized

EurAsien Conformity

Die CE-Kennzeichnung wird häufig als „Reisepass“ für den europäischen Binnenmarkt bezeichnet.

EMV-getestet

UL-gelistet für Canada und US

Technische Daten

DatenPF 42.500 EMV
Nennspannung ±10 %AC 50/60 HzDC
230 V115 V12 V24 V48 V
Luftfördermenge freiblasendIP 54125 / 138 m³/h125 m³/h
IP 55145 / 160 m³/h145 m³/h
Güteklasse der Filtermatte
nach DIN EN 779
IP 54G4
IP 55G4
Temperaturbereich–40 … +55 °C
FarbtonRAL 7035, abweichende Farben auf Anfrage

Weitere technische Daten, Abmessungen, Zubehör und Artikelnummern finden Sie unter Downloads auf dieser Seite.

Downloads

Beschreibung Typ Größe
Manual PF/PFA 1x.000 - 6x.000 pdf 2,2 MB Download
Supplem. PFx spare filter mat pdf 470 KB Download
30165-970a_PF 42500_AC_PDG.STEP STEP 11 MB Download
30165-971_PF 42500_DC_PDG.STEP STEP 14 MB Download
Filter 216x216 IP54/Type12 pdf 42 KB Download
Fluted filter 212,5x200 IP55 pdf 32 KB Download
Recom. of filter mat exchange pdf 43 KB Download
Beschreibung Sprache Typ Größe Download

Produktblatt

  • Deutsch
pdf 630 KB Download

Schirmdämpfungsmessungen

  • Deutsch
pdf 850 KB Download

CSA Zertifikat

  • Englisch
pdf 150 KB Download

EAC Zertifikat

  • Deutsch
pdf 250 KB Download

UL listed Zertifikat

  • Englisch
pdf 190 KB Download

UL recognized Zertifikat

  • Englisch
pdf 170 KB Download

Weitere Software-Tools zur digitalen Produkteinbindung in Ihre Planung und Dokumentation (wie z.B. Eplan-Makros) finden Sie unter MyPfannenberg.

Bestellung

BestelldatenACPF 42.500 EMV
SchutzartNennspannung230 V AC115 V AC
IP 54Artikelnummer1184210105511842151055
IP 55Artikelnummer1184210305511842153055
BestelldatenDCPF 42.500 EMV
SchutzartNennspannung12 V DC24 V DC48 V DC
IP 54Artikelnummer118428510551184280105511842701055
IP 55Artikelnummer118428530551184280305511842703055
  • Artikelnummern weiterer Spannungen und Ausführungen, sowie größerer Mengen auf Anfrage

Optionen

Filtermatten (5 Stück/VPE)IP 54IP 55
Artikelnummer1861160003218611600036
Abmessungen216 x 216 mm212 x 200 mm

Video