PF 11.000

Filterlüfter
  • Baugröße 1, Luftfördermenge bis zu 24 m³/h
  • Schutzart IP 54, NEMA Typ 12
  • UR-Zulassung (UL in Vorbereitung)
  • ausschnittkompatibel zu Baugröße 1 der 3. Generation
  • auch in schwarz erhältlich

größe

Schutzart

werkzeuglose montage

werkzeugloser filtermattenwechsel

schwarz/RAL 9011

UL-anerkannte Komponente für Canada und US

UL-anerkannte Komponente

EurAsien Conformity für die Länder Russland, Weißrussland und Kasachstan

Canadian Standard Association-anerkannte

Die CE-Kennzeichnung wird häufig als „Reisepass“ für den europäischen Binnenmarkt bezeichnet.

NEMA Type 12

Technische Daten

DatenPF 11.000
Nennspannung ±10 %AC 50/60 HzDC
230 V115 V12 V24 V48 V
Luftfördermenge freiblasend19 / 24 m³/h19 m³/h
Güteklasse der Filtermatte
nach DIN EN 779
G 3
Temperaturbereich–40 … +55 °C / –40 … +131 °F
FarbtonRAL 7035, abweichende Farben auf Anfrage

Weitere technische Daten, Leistungsdiagramme, Abmessungen, Zubehör und Artikelnummern finden Sie in unter Downlodas auf dieser Seite unter Produktblatt.

Downloads

Beschreibung Sprache Typ Größe Download

Produktblatt

  • Deutsch
pdf 250 KB Download

Betriebsanleitung

  • Deutsch
  • Englisch
  • Französisch
  • Niederländisch
  • Schwedisch
  • Italienisch
  • Spanisch
  • Russisch
pdf 2,0 MB Download

Zeichnung AC (IGES)

  • Englisch
zip 2,0 MB Download

Zeichnung DC (IGES)

  • Englisch
zip 2,1 MB Download

3D-Modell AC (STEP)

  • Englisch
zip 970 KB Download

3D-Modell DC (STEP)

  • Englisch
zip 1,1 MB Download

Konformitätserklärung

  • Deutsch
  • Englisch
pdf 330 KB Download

EAC Zertifikat

  • Russisch
pdf 1,1 MB Download

Bestellung

BestelldatenACPF 11.000
SchutzartNennspannung230 V AC115 V AC
IP 54RAL 70351161110105511611151055
Lieferzeit3 Tageauf Anfrage
BestelldatenDCPF 11.000
SchutzartNennspannung12 V DC24 V DC48 V DC
IP 54RAL 7035116118510551161180105511611701055
Lieferzeitauf Anfrage3 Tageauf Anfrage
IP 54RAL 901111611801050
Lieferzeitauf Anfrage5 Tageauf Anfrage
  • Artikelnummern und Lieferzeiten weiterer Spannungen und Ausführungen, sowie größerer Mengen auf Anfrage
  • für mehr Informationen über unser Lieferversprechen klicken Sie bitte hier

Optionen

Filtermatten (5 Stück/VPE)IP 54IP 55
Artikelnummer18611600029-
Lieferzeit3 Tage-
Abmessungen87 x 87 mm-

Video

Pfannenberg Klimatisierung – Filterlüfter der 4ten Generation