Daten | FLH 250 SL | FLH 275 SLM | |
---|---|---|---|
Heizleistung (Tu = +20 °C) | 250 W | 275 W | |
Schutzart bei bestimmungsgemäßem Einsatz | IP 20 | ||
Einsatztemperatur | –40 … +70 °C / –40 … +158 °F | ||
Lagertemperatur | –40 … +70 °C / –40 … +158 °F | ||
Montageart | Schraubbefestigung M6 |
Weitere technische Daten, Abmessungen, Zubehör und Artikelnummern finden Sie unter Downloads auf dieser Seite.