Strahl Mini 10-30W

Mini-Strahlungsheizungen

Die Baureihe der PRH Mini-Strahlungsheizungen besteht aus drei Varianten mit Heizleistungen von 10, 20 und 30 Watt. Die Mini-Heizungen von Pfannenberg eignen sich besonders für den Einsatz in kleinen Gehäusen oder zur punktuellen Erwärmung sensitiver Bereiche.

DIN-schienenmontage

multispannung

extreme T-bedingungen

Technische Daten

DatenPRH 010-MPRH 020-MPRH 030-M
Heizleistung (Tu = +20 °C)10 W20 W30 W
Schutzart bei bestimmungsgemäßem EinsatzIP 54
Einsatztemperaturbereich-40 … +70 °C / -40 … +158 °F
Lagertemperaturbereich-40 … +70 °C / -40 … +158 °F
MontageartSchnappbefestigung für 35 mm Profilschiene nach EN 60715

Weitere technische Daten, Leistungsdiagramme, Abmessungen, Zubehör und Artikelnummern finden Sie in unter Downlodas auf dieser Seite unter Produktblatt.

Downloads

Beschreibung Sprache Typ Größe Download

Produktblatt

  • Englisch
pdf 340 KB Download

Konformitätserklärung

  • Deutsch
  • Englisch
pdf 320 KB Download

EAC Zertifikat

  • Russisch
pdf 1,1 MB Download

Bestellung

BestelldatenPRH 010-MPRH 020-MPRH 030-M
Artikelnummer170001053171700020531717000305317
Lieferzeit5 Tage5 Tage3 Tage

Produktvorteile

  1. 1

    3 verschiedene Leistungsklassen

    sind verfügbar. Die notwendige Gesamtleistung kann so einfach bedarfsgerecht verteilt werden.

  2. 2

    Montage

    Integrierte Schnappbefestigung für 35-mm-DIN-Schiene.

  3. 3

    Elektrischer Anschluss

    über ein 300-mm- Anschlusskabel.

  4. 4

    Applikationen

    Zur Vermeidung von niedrigen Temperaturen oder zu hoher relativer Luftfeuchtigkeit.

  5. 5

    Vorwiegende Anwendung

    in kleinen Gehäusen oder zur punktuellen Erwärmung sensitiver Bereiche.

  6. 6

    Kompakter

    und robuster Aufbau ohne Lüfter.