Hygrostat-Thermostat-Kombination

Thermostate werden als Temperaturregler und damit zur Steuerung von Filterlüftern oder Schaltschrank-Heizungen verwendet. Hygrostate steuern Schaltschrank-Heizungen oder Filterlüfter hinsichtlich Überschreiten einer eingestellten relativen Luftfeuchte.

Ergebnisse 1/1
Typ Abmessungen (HxBxT) Nennspannung cURus EAC CE
FLZ 600 64 x 37 x 46 mm AC / DC
FLZ 610 80,5 x 59 x 38 mm
available in preparation on request