NEMA Kühlgeräte

NEMA (National Electrical Manufacturers Association) ist die Vereinigung US-amerikanischer Hersteller elektrischer Ausrüstung, die die wichtigsten Baunormen für die Vereinigten Staaten von Amerika und Kanada festlegt. 

Pfannenberg bietet NEMA zertifizierte Kühlgeräte für folgende Applikationen: Indoor (NEMA Typ 12), Outdoor (NEMA Typ 3R/4) and Outdoor / Washdown (NEMA Typ 4/4X Edelstahl).

Ergebnisse 11/11
Typ Kälteleistung Abmessungen (HxBxT) Schutz Nennspannung cULus CSA EAC CE
DTS 3031 306 W 393.7 x 177.8 x 191.4 mm NEMA 3R/4 115 / 230 V
DTS 3031 SS NEMA 4/4X
DTS 3061 694 W 512 x 254 x 274 mm NEMA 3R/4 115 / 230 V
DTS 3081 NEMA 4/4X
DTS 3161 1,24 kW 748 x 395 x 237 mm NEMA 3R/4 115 V / 230 V / 400/460 V 3~
DTS 3141 NEMA TYP 12 115 V / 230V / 400/460 V 3~
DTS 3181 NEMA 4/4X 115 V / 230 V / 400/460 V 3~
DTS 3165 1,95 kW 914 x 305 x 305 mm NEMA 3R/4 230 / 400 V 3~
DTS 3185 NEMA 4/4X
DTS 3261 1,9 kW 1209 x 395 x 326 mm NEMA 3R/4 230 V / 400 V 3~
DTS 3241 1209 x 395 x 269 mm NEMA TYP 12 230 V / 460 V 3~
DTS 3281 1209 x 395 x 326 mm NEMA 4/4X 230 V / 400 V 3~
DTS 3265 3,32 kW 1347 x 406 x 301 mm NEMA 3R/4 230 / 400 V 3~
DTS 3285 NEMA 4/4X
DTS 3461 4,96 kW 1440 x 405 x 406 mm NEMA 3R/4 400 V 3~
DTS 3481 4,76 kW NEMA 4/4X
DTS 3661 5,8 kW 1665 x 485 x 520 mm NEMA 3R/4 400 V 3~
DTS 3681 NEMA 4/4X
DTS 3061 HT 680 W 515 x 254 x 279 mm NEMA 3R/4 230 V
DTS 3165 HT 1,95 kW 914 x 305 x 302 mm NEMA 3R/4 230 V
DTS 3265 HT 3,04 kW 1347 x 406 x 301 mm NEMA 3R/4 230 V
verfügbar in Bearbeitung optional