DTS 3141/3161/3181

Kühlgeräte 1235 W
  • kompakte Bauform, ideal für kleine Schaltschränke und größere Schaltschränke zur Kühlung von Hot-Spots
  • insbesondere geeignet für die Lebensmittelindustrie und Outdoor-Anwendungen
  • hohe Schutzart IP 56, wartungsfrei
  • NEMA 3R/4 (DTS 3141 und DTS 3161) Geräte mit gepulverter Stahlhaube
  • NEMA 4/4X (DTS 3181) Gerät mit Edelstahlhaube
  • UL zertifizierte NEMA Typ 3R/4 Dichtung zum Gehäuse
  • Verflüssiger mit 3 mm Lamellenabstand, hocheffektiver Schutz gegen stark belastete und aggressive Umgebungsluft
  • integrierte Kondensatverdunstung

Seitenanbau

NEMA Type 12

NEMA 3R/4

NEMA 4/4X

Großer Abstand Eintritt/Austritt

edelstahl

UL-zertifiziert

EurAsien Conformity

Technische Daten

DatenDTS 3141 (12) / DTS 3161 (3R/4) / DTS 3181 (4/4X)
Nennspannung ±10 %AC 50/60 HzAC 60 Hz
400/460 V 3~230 V115 V
Kälteleistung
nach EN 14511
L35/L351235 W
L35/L50570 W
UmgebungstemperaturSC+15 … +55 °C (+59 … +131 °F) / 0 … +55 °C (+32 … +131 °F) / 0 … +55 °C (+32 … +131 °F)
LAP–40 … +55 °C (–40 … +131 °F)
Schutzart nach NEMA12gegenüber dem Schaltschrank, bei bestimmungsgemäßem Einsatz
3R/4
4/4X

Weitere technische Daten, Abmessungen, Zubehör und Artikelnummern finden Sie unter Downloads auf dieser Seite.

Downloads

Beschreibung Sprache Typ Größe Download

Produktblatt

  • Deutsch
pdf 320 KB Download

Betriebsanleitung

  • Englisch
pdf 5,0 MB Download
  • Deutsch
pdf 4,9 MB Download

Datenblatt 115V / 230V

  • Englisch
  • Deutsch
  • Französisch
pdf 250 KB Download

Datenblatt 400V

  • Englisch
  • Deutsch
  • Französisch
pdf 250 KB Download

3D-Modell DTS 3141 (STEP)

  • Englisch
zip 13 MB Download

3D-Modell DTS 3161 (STEP)

  • Englisch
zip 13 MB Download

3D-Modell DTS 3181 (STEP)

  • Englisch
zip 13 MB Download

CE Konformitätserklärung

  • Deutsch
  • Englisch
pdf 190 KB Download

UL listed Zertifikat

  • Englisch
pdf 190 KB Download

UKCA Konformitätserklärung

  • Englisch
pdf 160 KB Download

Weitere Software-Tools zur digitalen Produkteinbindung in Ihre Planung und Dokumentation (wie z.B. Eplan-Makros) finden Sie unter MyPfannenberg.

Bestellung

BestelldatenDTS 3141
VarianteNennspannung400 V AC
Standard ControllerArtikelnummer13385436255
BestelldatenDTS 3161
VarianteNennspannung400 V230 V115 V
Standard ControllerArtikelnummer133854363551338544135513385444355
LAP¹Artikelnummer133854363751338544137513385444375
BestelldatenDTS 3181
VarianteNennspannung400 V230 V115 V
Standard ControllerArtikelnummer133854361581338544115813385444158
LAP¹Artikelnummer133854361781338544117813385444178

1 LAP (Low Ambient Package): inkl. 900 W Schaltschrank-Heizung und einem Thermostaten montierbar im Schaltschrank.

Produktvorteile

  1. 1

    Kompakte Baugröße

    Robustes Kühlgerät in kompakter Bauform zur Kühlung von kleinen Schränken oder von Hotspots.

  2. 2

    Edelstahl

    In Edelstahlausführung mit IP 56 insbesondere für Outdoor-Anwendungen und die Lebensmittelindustrie geeignet.

  3. 3

    Robuste Bauweise

    unter Verwendung von bewährten und energieeffizienten Komponenten.

  4. 4

    Große Lamellenabstände

    des Verflüssigers ermöglichen sehr lange Wartungsintervalle auch ohne zusätzliche Nanobeschichtung.

  5. 5

    Integrierte Kondensatverdunstung

    keine Wasserlachen unter dem Gerät, für erhöhte Betriebssicherheit.