DTS 3165 HT

Hochtemperatur-Kühlgerät 1948 W
  • geeignet für Outdoor-Anwendungen
  • Betrieb bei sehr hohen Umgebungstemperaturen (+60 °C) möglich
  • mit gepulverter Stahlhaube
  • UL zertifizierte NEMA Typ 3R/4 Dichtung zum Gehäuse
  • hohe Schutzart IP 56, wartungsfrei
  • Verflüssiger mit 3 mm Lamellenabstand, hocheffektiver Schutz gegen stark belastete und aggressive Umgebungsluft
  • große Abstände zwischen Ansaug- und Austrittsöffnungen, sichere Durchströmung des Schaltschranks durch lange Luftführung, Vermeidung von Hotspots
  • integrierte Kondensatverdunstung

Seitenanbau

NEMA 3R/4

UL-zertifiziert

Technische Daten

DatenDTS 3165 HT
Nennspannung ±10 %AC 50/60 Hz
230 V
Kälteleistung
nach EN 14511
L35/L351948 W
L40/L60845 W
Umgebungstemperatur0 … +60 °C / +32 … +140 °F
Schutzart nach NEMA3R/4gegenüber dem Schaltschrank,
bei bestimmungsgemäßem Einsatz
Kondensatabscheidungintegrierte Kondensatverdunstung mit Sicherheitsüberlauf

Weitere technische Daten, Abmessungen, Zubehör und Artikelnummern finden Sie unter Downloads auf dieser Seite.

Downloads

Beschreibung Sprache Typ Größe Download

Produktblatt

  • Deutsch
pdf 430 KB Download

Datenblatt

  • Englisch
  • Deutsch
  • Französisch
pdf 300 KB Download

Konformitätserklärung

  • Englisch
  • Deutsch
pdf 370 KB Download

EAC Zertifikat

  • Russisch
pdf 440 KB Download

Bestellung

BestelldatenDTS 3165 HT
Nennspannung230 V AC
Artikelnummer13393641001
Lieferzeitauf Anfrage