Daten | DTS 3265 HT | |
---|---|---|
Nennspannung ±10 % | AC 50/60 Hz | |
230 V | ||
Kälteleistung nach EN 14511 | L35/L35 | 3040 W |
L40/L60 | 1405 W | |
Umgebungstemperatur | 0 … +60 °C / +32 … +140 °F | |
Schutzart nach NEMA | 3R/4 | gegenüber dem Schaltschrank,bei bestimmungsgemäßem Einsatz |
Kondensatabscheidung | integrierte Kondensatverdunstung mit Sicherheitsüberlauf |
Weitere technische Daten, Leistungsdiagramme, Abmessungen, Zubehör und Artikelnummern finden Sie in unter Downloads auf dieser Seite unter Produktblatt.