DTS 3265/3285

Kühlgeräte 3325 W
  • insbesondere geeignet für die Lebensmittelindustrie und Outdoor-Anwendungen
  • hohe Schutzart IP 56, wartungsfrei
  • NEMA 3R/4 (DTS 3265) Gerät mit gepulverter Stahlhaube
  • NEMA 4/4X (DTS 3285) Gerät mit Edelstahlhaube
  • UL zertifizierte NEMA Typ 3R/4 Dichtung zum Gehäuse
  • Verflüssiger mit 3 mm Lamellenabstand, hocheffektiver Schutz gegen stark belastete und aggressive Umgebungsluft
  • große Abstände zwischen Ansaug- und Austrittsöffnungen, sichere Durchströmung des Schaltschranks durch lange Luftführung, Vermeidung von Hotspots
  • integrierte Kondensatverdunstung

Seitenanbau

NEMA 4/4X

NEMA 3R/4

Großer Abstand Eintritt/Austritt

edelstahl

UL-zertifiziert

EurAsien Conformity

Technische Daten

DatenDTS 3265 (NEMA 3R/4)DTS 3285 (NEMA 4/4X)
Nennspannung ±10 %AC 50/60 Hz
400 / 460 V 3~230 V
Kälteleistung
nach EN 14511
L35/L353325 W
L35/L502280 W
UmgebungstemperaturSC0 … +55 °C / +32 … +131 °F
LAP–40 … +55 °C / –40 … +131 °F
Schutzart nach NEMA3R/4gegenüber dem Schaltschrank, bei bestimmungsgemäßem Einsatz
4/4X
Kondensatabscheidungintegrierte Kondensatverdunstung mit Sicherheitsüberlauf

Weitere technische Daten, Abmessungen, Zubehör und Artikelnummern finden Sie unter Downloads auf dieser Seite.

Downloads

Beschreibung Sprache Typ Größe Download

Produktblatt

  • Deutsch
pdf 430 KB Download

Betriebsanleitung

  • Englisch
  • Deutsch
pdf 5,0 MB Download
  • Deutsch
pdf 4,9 MB Download

Datenblatt 115V / 230V

  • Englisch
  • Deutsch
  • Französisch
pdf 290 KB Download

Datenblatt 400V

  • Englisch
  • Deutsch
  • Französisch
pdf 330 KB Download

3D-Modell (STEP)

  • Englisch
zip 4,8 MB Download

CE Konformitätserklärung

  • Englisch
  • Deutsch
pdf 190 KB Download

UL listed Zertifikat

  • Englisch
pdf 190 KB Download

UKCA Konformitätserklärung

  • Englisch
pdf 160 KB Download

Weitere Software-Tools zur digitalen Produkteinbindung in Ihre Planung und Dokumentation (wie z.B. Eplan-Makros) finden Sie unter MyPfannenberg.

Bestellung

BestelldatenDTS 3265
VarianteNennspannung400/460 V230 V
Standard ControllerArtikelnummer1338383635513383839355
LAP¹Artikelnummer1338383637513383839375
BestelldatenDTS 3285
VarianteNennspannung400/460 V AC230 V AC
Standard ControllerArtikelnummer1338383615813383839158
LAP¹Artikelnummer1338383617813383839178

1 LAP (Low Ambient Package): inkl. 900 W Schaltschrank-Heizung und einem Thermostaten montierbar im Schaltschrank.

Produktvorteile

  1. 1

    Kompakte Baugröße

    Robustes Kühlgerät in kompakter Bauform zur Kühlung von kleinen Schränken oder von Hotspots.

  2. 2

    Edelstahl

    In Edelstahlausführung mit IP 56 insbesondere für Outdoor-Anwendungen und die Lebensmittelindustrie geeignet.

  3. 3

    Robuste Bauweise

    unter Verwendung von bewährten und energieeffizienten Komponenten.

  4. 4

    Große Lamellenabstände

    des Verflüssigers ermöglichen sehr lange Wartungsintervalle auch ohne zusätzliche Nanobeschichtung.

  5. 5

    Integrierte Kondensatverdunstung

    keine Wasserlachen unter dem Gerät, für erhöhte Betriebssicherheit.