DTS 3461/3481

Kühlgeräte 4963 W
  • insbesondere geeignet für die Lebensmittelindustrie und Outdoor-Anwendungen
  • hohe Schutzart IP 56, wartungsfrei
  • NEMA 3R/4 (DTS 3461) Gerät mit gepulverter Stahlhaube
  • NEMA 4/4X (DTS 3481) Gerät mit Edelstahlhaube
  • UL zertifizierte NEMA Typ 3R/4 Dichtung zum Gehäuse
  • Verflüssiger mit 3 mm Lamellenabstand, hocheffektiver Schutz gegen stark belastete und aggressive Umgebungsluft
  • große Abstände zwischen Ansaug- und Austrittsöffnungen, sichere Durchströmung des Schaltschranks durch lange Luftführung, Vermeidung von Hotspots
  • integrierte Kondensatverdunstung

Seitenanbau

NEMA 4/4X

NEMA 3R/4

Großer Abstand Eintritt/Austritt

edelstahl

UL-anerkannt

Technische Daten

DatenDTS 3461 (NEMA 3R/4)DTS 3481 (NEMA 4/4X)
Nennspannung ±10 %AC 50/60 Hz
400 / 460 V 3~
Kälteleistung
nach EN 14511
L35/L354963 W4759 W
L35/L501980 W2078 W
UmgebungstemperaturSC–4 … +55 °C / +20 … +131 °F
Schutzart nach NEMA3R/4gegenüber dem Schaltschrank,
bei bestimmungsgemäßem Einsatz
4/4Xgegenüber dem Schaltschrank,
bei bestimmungsgemäßem Einsatz
1gegenüber der Umgebung,
bei bestimmungsgemäßem Einsatz
Kondensatabscheidungintegrierte Kondensatverdunstung mit Sicherheitsüberlauf

Weitere technische Daten, Leistungsdiagramme, Abmessungen, Zubehör und Artikelnummern finden Sie in unter Downloads auf dieser Seite unter Produktblatt.

Downloads

Beschreibung Sprache Typ Größe Download

Produktblatt

  • Deutsch
pdf 380 KB Download

Betriebsanleitung

  • Englisch
pdf 3,5 MB Download

Konformitätserklärung

  • Englisch
  • Deutsch
pdf 370 KB Download

Bestellung

BestelldatenDTS 3461DTS 3481
VarianteNennspannung400/460 V AC
Standard ControllerArtikelnummer1338503635513385036158
Lieferzeitauf Anfrage

Produktvorteile

  1. 1

    Kompakte Baugröße

    Robustes Kühlgerät in kompakter Bauform zur Kühlung von kleinen Schränken oder von Hotspots.

  2. 2

    Edelstahl

    In Edelstahlausführung mit IP 56 insbesondere für Outdoor-Anwendungen und die Lebensmittelindustrie geeignet.

  3. 3

    Robuste Bauweise

    unter Verwendung von bewährten und energieeffizienten Komponenten.

  4. 4

    Große Lamellenabstände

    des Verflüssigers ermöglichen sehr lange Wartungsintervalle auch ohne zusätzliche Nanobeschichtung.

  5. 5

    Integrierte Kondensatverdunstung

    keine Wasserlachen unter dem Gerät, für erhöhte Betriebssicherheit.