DTS 3661/3681

Kühlgeräte 5795 W
  • insbesondere geeignet für die Lebensmittelindustrie und Outdoor-Anwendungen
  • hohe Schutzart IP 56, wartungsfrei
  • NEMA 3R/4 (DTS 3661) Gerät mit gepulverter Stahlhaube
  • NEMA 4/4X (DTS 3681) Gerät mit Edelstahlhaube
  • UL zertifizierte NEMA Typ 3R/4 Dichtung zum Gehäuse
  • Verflüssiger mit 3 mm Lamellenabstand, hocheffektiver Schutz gegen stark belastete und aggressive Umgebungsluft
  • große Abstände zwischen Ansaug- und Austrittsöffnungen, sichere Durchströmung des Schaltschranks durch lange Luftführung, Vermeidung von Hotspots
  • integrierte Kondensatverdunstung

Seitenanbau

NEMA 4/4X

NEMA 3R/4

Großer Abstand Eintritt/Austritt

edelstahl

UL-anerkannt

EurAsien Conformity

Technische Daten

DatenDTS 3661 (NEMA 3R/4)DTS 3681 (NEMA 4/4X)
Nennspannung ±10 %AC 50/60 Hz
400 / 460 V 3~
Kälteleistung
nach EN 14511
L35/L355795 W
L35/L504678 W
UmgebungstemperaturSC0 … +55 °C / +32 … +131 °F
LAP–40 … +55 °C / –40 … +131 °F
Schutzart nach NEMA3R/4gegenüber dem Schaltschrank,
bei bestimmungsgemäßem Einsatz
4/4Xgegenüber dem Schaltschrank,
bei bestimmungsgemäßem Einsatz
Kondensatabscheidungintegrierte Kondensatverdunstung mit Sicherheitsüberlauf

Weitere technische Daten, Leistungsdiagramme, Abmessungen, Zubehör und Artikelnummern finden Sie in unter Downloads auf dieser Seite unter Produktblatt.

Downloads

Beschreibung Typ Größe
Conformity 1200-12000 / 3xxx pdf 370 KB Download
Manual FLZ 520/530 54x pdf 290 KB Download
Manual DTS 36xx pdf 470 KB Download
Supplement DTS 36xx 400/460V pdf 320 KB Download
Beschreibung Sprache Typ Größe Download

Produktblatt

  • Deutsch
pdf 340 KB Download

Datenblatt 230V

  • Englisch
  • Deutsch
  • Französisch
pdf 250 KB Download

Datenblatt 400V

  • Englisch
  • Deutsch
  • Französisch
pdf 340 KB Download

EAC Zertifikat

  • Russisch
pdf 440 KB Download

Bestellung

BestelldatenDTS 3661DTS 3681
VarianteNennspannung400/460 V AC
Standard ControllerArtikelnummer1338393635513383936158
Lieferzeitauf Anfrage
LAP ¹Artikelnummer13383936178
Lieferzeitauf Anfrage

1 LAP (Low Ambient Package): inkl. 1400 W Schaltschrank-Heizung und einem Thermostaten montierbar im Schaltschrank.

Produktvorteile

  1. 1

    Kompakte Baugröße

    Robustes Kühlgerät in kompakter Bauform zur Kühlung von kleinen Schränken oder von Hotspots.

  2. 2

    Edelstahl

    In Edelstahlausführung mit IP 56 insbesondere für Outdoor-Anwendungen und die Lebensmittelindustrie geeignet.

  3. 3

    Robuste Bauweise

    unter Verwendung von bewährten und energieeffizienten Komponenten.

  4. 4

    Große Lamellenabstände

    des Verflüssigers ermöglichen sehr lange Wartungsintervalle auch ohne zusätzliche Nanobeschichtung.

  5. 5

    Integrierte Kondensatverdunstung

    keine Wasserlachen unter dem Gerät, für erhöhte Betriebssicherheit.