6000 DTI/DTS Serie: fortschrittlich und energieeffizient.
- DTI: Diese Geräte werden in nur 3 Minuten teilversenkt in die Seite oder die Tür montiert.
- DTS: Geräte in dieser Ausführung werden an die Seite oder der Tür montiert.
- Modernste Kühlgeräte-Serie zur Seitenmontage nach aktuellem Stand der Technik.
- Besonders energieeffizient mit hoher EER (Energy Efficiency Ratio).
- Servicefreundlich, einfachster Austausch von Lüftern und Platine.
Typ | Kälteleistung | Abmessungen (HxBxT) | Nennspannung | cURus | CE | UKCA | cULus | EAC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTI 6X1E | 2,8 kW | 1538 x 485 x 278 mm | 230 / 400 V 3~ | ||||||
DTS 6X1E | 1547 x 485 x 278 mm | ||||||||
DTI 6X2E | 4,5 kW | 1538 x 485 x 372 mm | 230 / 400 V 3~ | ||||||
DTS 6X2E | 1547 x 485 x 372 mm | ||||||||
DTI 6201 | 1,15 kW | 1537 x 485 x 218 mm | 115 / 230 / 400 V 2~ | ||||||
DTS 6201 | 1540 x 485 x 218 mm | ||||||||
DTI 6201C | 1.000 W | 962 x 410 x 253 mm | 230 V / 400 V 2~ | ||||||
DTS 6201C | 968 x 410 x 253 mm | ||||||||
DTI 6301 | 1,55 kW | 1537 x 485 x 218 mm | 115 / 230 / 400 2~ | ||||||
DTS 6301 | 1540 x 485 x 218 mm | 115 / 230 / 400 V 2~ | |||||||
DTI 6301C | 1,5 kW | 962 x 410 x 253 mm | 230 V / 400 V 2~ | ||||||
DTS 6301C | 968 x 410 x 253 mm | ||||||||
DTI 6401 | 2,0 kW | 1537 x 485 x 278 mm | 230 / 400 V 3~ | ||||||
DTS 6401 | 1540 x 485 x 278 mm | ||||||||
DTI 6501 | 2,5 kW | 1537 x 485 x 278 mm | 400 V 3~ | ||||||
DTS 6501 | 1540 x 485 x 278 mm | ||||||||
DTI 6801 | 4,0 kW | 1537 x 485 x 372 mm | 400 V 3~ | ||||||
DTS 6801 | 1540 x 485 x 372 mm |
verfügbar
in Bearbeitung
optional