9000er-DTI-/-DTS-Serie: für Basisanwendungen.

  • DTI: Diese Geräte werden in nur 3 Minuten teilversenkt in die Seite oder die Tür montiert.
  • DTS: Geräte in dieser Ausführung werden an die Seite oder der Tür montiert. 
  • Kühlgeräte in bewährter Industrieausführung.
  • Vorgängerserie zu den neuesten 6000er-Geräten.
  • Technisch einfache Ausführung mit günstigem Standard Controller.
Ergebnisse 9/9
Typ Kälteleistung Abmessungen (HxBxT) Nennspannung cURus EAC CE UKCA
DTS 9011H 300 W 300 x 495 x 140 mm 230 V
DTFI 9021 320 W 326/326/464 x 385 x 252 mm 115 / 230 / 400 V 2~
DTI 9021 320 W 329/329 x 385 x 252 mm 115 / 230 V
DTI 9031 510 W 562 x 310 x 212/212/353 mm 115 / 230 / 400 V 2~
DTS 9031 565 x 310 x 212/212/353 mm
DTI 9041 870 W 599 x 380 x 231/231/363 mm 115 / 230 / 400 V 2~
DTS 9041 604 x 380 x 231/231/363 mm
DTI 9241 1.000 W 1536 x 485 x 180 mm 230 / 400 V 2~
DTS 9241 1539 x 485 x 180 mm
DTI 9341 1,5 kW 1536 x 485 x 180 mm 230 / 400 V 2~
DTS 9341 1539 x 485 x 180 mm
DTI 9441 2,0 kW 1536 x 485 x 240 mm 400 V 3~
DTS 9441 1543 x 485 x 240 mm
DTI 9541 2,5 kW 1536 x 485 x 240 mm 230 / 400 V 3~
DTS 9541 1543 x 485 x 240 mm
verfügbar in Bearbeitung optional