Pfannenberg Kühlgeräte für die Seiten-Montage

DTI: Diese Geräte werden in nur 3 Minuten teilversenkt in die Seite oder die Tür montiert.

Das Maschinendesign wird elegant flach gehalten und Logistik- und Fluchtwege bleiben frei zugänglich.

DTS: Geräte in dieser Ausführung werden an die Seite oder der Tür montiert. 

Sie werden dann bevorzugt verwendet, wenn die Schrankeinbauten kein Teilversenken erlauben, oder Verteilung der gekühlten Luft dadurch im Schrank gestört wäre.

Ergebnisse 16/16
Typ Kälteleistung Abmessungen (HxBxT) Nennspannung CE EAC cURus
DTI 6X1E 2600 1538 x 485 x 278 230 V
DTS 6X1E 1547 x 485 x 278
DTI 6X2E 4300 1538 x 485 x 372 400/460 V 3~
DTS 6X2E 1547 x 485 x 372
DTI 6201 1000 1536 x 485 x 218 115 / 230 / 400 V 2~
DTS 6201 1539 x 485 x 218
DTI 6201C 1000 962 x 410 x 253 230 V / 400 V 2~ -
DTS 6201C 968 x 410 x 253 -
DTI 6301 1500 1536 x 485 x 218 115 / 230 / 400 V 2~
DTS 6301 1539 x 485 x 218
DTI 6301C 1500 962 x 410 x 253 230 V / 400 V 2~ -
DTS 6301C 968 x 410 x 253 -
DTI 6401 2000 1536 x 485 x 278 230 / 400 V 3~
DTS 6401 1543 x 485 x 278
DTI 6501 2500 1536 x 485 x 278 400 V 3~
DTS 6501 1543 x 485 x 278
DTI 6801 4000 1539 x 485 x 372 400 V 3~
DTS 6801 1549 x 485 x 372
DTS 9011H 300 300 x 495 x 140 230 V
DTFI 9021 320 326/326/464 x 385 x 252 115 / 230 / 400 V 2~
DTI 9021 320 326/326/464 x 385 x 252 115 / 230 / 400 V 2~
DTI 9031 510 562 x 310 x 212/212/353 115 / 230 / 400 V 2~
DTS 9031 565 x 310 x 212/212/353
DTI 9041 870 599 x 380 x 231/231/363 115 / 230 / 400 V 2~
DTS 9041 604 x 380 x 231/231/363
DTI 9441 2000 1536 x 485 x 240 230 / 400 V 3~
DTS 9441 1543 x 485 x 240 230 V / 400 V 3~
DTI 9541 2500 1536 x 485 x 240 230 / 400 V 3~
DTS 9541 1543 x 485 x 240
available in preparation