DTI/DTS 6201C

εCOOL Kompakt-Kühlgeräte 1000 W

DTI: teilversenkter Einbau an der Seite oder in die Tür
DTS: Tür- oder Seitenanbau

  • Kompakte Baugröße zur Kühlung von kleinen Schränken oder von Hotspots
  • Sehr hohe Kälteleistungszahl (EER)
  • Schnittstelle zur Verwendung der εCOOL-Plant Software mit Betriebsstundenzähler und Fehlerhistorienbetrachtung, für vorbeugende Wartungsprozesse und exakte Fehleranalyse
  • Servicefreundlichkeit durch unmittelbaren Zugang zur Platine und den Lüftern für 80 % kürzere Reparaturzeiten
  • Zusätzlicher Temperatursensor in der Multi-Controller-Ausführung (MC) erlaubt die Abschaltung des internen Lüfters und der Kondensatverdunstung, für zusätzliche 10 % Energieeinsparung und Lebensdauerverlängerung des Lüfters
  • Optionaler Vorsatzfilter mit Alu-, Vlies- oder Faltenfiltermatte nachrüstbar, zur Anwendung der Kühlgeräte in unterschiedlichsten Umgebungsbedingungen

sehr hohe EER

Service- freundlichkeit

Schutzart

werkzeugloser Filterwechsel

Großer Abstand Eintritt/Austritt

teilversenkter Einbau (DTI)

Seitenanbau (DTS)

Ausschnitt- kompatibel

werkzeuglose Montage (DTI)

Technische Daten

DatenDTI 6201CDTS 6201C
Nennspannung ±10 %AC 50/60 Hz
230 V400 V 2~230 V400 V 2~
Kälteleistung
nach EN 14511
L35/L351000 W
L35/L50590 W
Umgebungstemperatur+15 … +55 °C
Schutzart nach EN 60529IP 54gegenüber dem Schaltschrank,
bei bestimmungsgemäßem Einsatz
Kondensatabscheidungintegrierte Kondensatverdunstung mit Sicherheitsüberlauf

Weitere technische Daten, Leistungsdiagramme, Abmessungen, Zubehör und Artikelnummern finden Sie in unter Downloads auf dieser Seite unter Produktblatt.

Downloads

Beschreibung Sprache Typ Größe Download

Produktblatt

  • Englisch
pdf 600 KB Download

Konformitätserklärung

  • Deutsch
  • Englisch
pdf 130 KB Download

Bestellung

BestelldatenDTS 6201C
VarianteNennspannung230 V AC400 V AC
Standard ControllerArtikelnummer1388521105513885219055
Lieferzeitauf Anfrage
Multi ControllerArtikelnummer1388522105513885229055
Lieferzeitauf Anfrage
BestelldatenDTI 6201C
VarianteNennspannung230 V AC400 V AC
Standard ControllerArtikelnummer1389521105513895219055
Lieferzeitauf Anfrage
Multi ControllerArtikelnummer1389522105513895229055
Lieferzeitauf Anfrage

Produktvorteile

  1. 1

    Kompakte Baugröße

    zur Kühlung von kleinen Schränken oder von Hotspots.

  2. 2

    Werkzeuglose 1-Mann-Montage (DTI)

    in weniger als 3 Minuten mit 55 % geringeren Montagekosten

  3. 3

    Sehr hohe Kälteleistungszahl (EER)

    für bis zu 43 % Energieeinsparung und Betriebskostensenkung.

  4. 4

    Höchste Variabilität

    durch Ausschnittkompatibilität bei 2 Leistungsklassen sowie zu Pfannenberg Luft-/Wasser- und Luft-/Luft-Wärmetauscher.

  5. 5

    Servicefreundlichkeit

    durch unmittelbaren Zugang zur Platine und den Lüftern für 80 % kürzere Reparaturzeiten.

  6. 6

    Integrierte Dichtung (DTI)

    fertig und perfekt montiert

  7. 7

    Montagehilfskante

    erlaubt den freien Stand des Kühlgeräts beim Auspacken und vor dem Einbau und schützt bei der 1-Mann- Montage das Gerät im Montageausschnitt gegen unkontrolliertes Herausrutschen.

  8. 8

    Integrierte Kondensatverdunstung

    keine Wasserlachen unter dem Gerät, für erhöhte Betriebssicherheit.

  9. 9

    Optionaler Vorsatzfilter

    mit Alu-, Vlies- oder Faltenfiltermatte nachrüstbar, zur Anwendung der Kühlgeräte in unterschiedlichsten Umgebungsbedingungen.

  10. 10

    Schnittstelle zur Verwendung der εCOOL-Plant Software

    mit Betriebsstundenzähler und Fehlerhistorienbetrachtung, für vorbeugende Wartungsprozesse und exakte Fehleranalyse

  11. 11

    Zusätzlicher Temperatursensor

    in der Multi-Controller-Ausführung (MC) erlaubt die Abschaltung des internen Lüfters und der Kondensatverdunstung, für zusätzliche 10 % Energieeinsparung und Lebensdauerverlängerung des Lüfters.

  12. 12

    Montagefederplatte (DTI)

    erlaubt die schnelle 1-Mann- Montage. Sie schützt davor, dass das Kühlgerät unbeabsichtigt herausfällt.