DTI/DTS 6301C

εCOOL Kompakt-Kühlgeräte 1500 W

DTI: teilversenkter Einbau an der Seite oder in die Tür
DTS: Tür- oder Seitenanbau

  • Kompakte Baugröße zur Kühlung von kleinen Schränken oder von Hotspots
  • Sehr hohe Kälteleistungszahl (EER)
  • Schnittstelle zur Verwendung der εCOOL-Plant Software mit Betriebsstundenzähler und Fehlerhistorienbetrachtung, für vorbeugende Wartungsprozesse und exakte Fehleranalyse
  • Servicefreundlichkeit durch unmittelbaren Zugang zur Platine und den Lüftern für 80 % kürzere Reparaturzeiten
  • Zusätzlicher Temperatursensor in der Multi-Controller-Ausführung (MC) erlaubt die Abschaltung des internen Lüfters und der Kondensatverdunstung, für zusätzliche 10 % Energieeinsparung und Lebensdauerverlängerung des Lüfters
  • Optionaler Vorsatzfilter mit Alu-, Vlies- oder Faltenfiltermatte nachrüstbar, zur Anwendung der Kühlgeräte in unterschiedlichsten Umgebungsbedingungen

werkzeugloser Filterwechsel

Service- freundlichkeit

Schutzart

sehr hohe EER

Großer Abstand Eintritt/Austritt

teilversenkter Einbau (DTI)

Seitenanbau (DTS)

Ausschnitt wie L/L | L/W

werkzeuglose Montage (DTI)

EurAsien Conformity

Technische Daten

DatenDTI 6301CDTS 6301C
Nennspannung ±10 %AC 50/60 Hz
230 V400 V 2~230 V400 V 2~
Kälteleistung
nach EN 14511
L35/L351500 W
L35/L50850 W
Umgebungstemperatur+15 … +55 °C
Schutzart nach EN 60529IP 54gegenüber dem Schaltschrank,
bei bestimmungsgemäßem Einsatz
Kondensatabscheidungintegrierte Kondensatverdunstung mit Sicherheitsüberlauf

Weitere technische Daten, Leistungsdiagramme, Abmessungen, Zubehör und Artikelnummern finden Sie in unter Downloads auf dieser Seite unter Produktblatt.

Downloads

Beschreibung Sprache Typ Größe Download

Produktblatt

  • Deutsch
pdf 200 KB Download

Betriebsanleitung, Standard Controller, 230V

  • Deutsch
  • Englisch
  • Französisch
  • Italienisch
  • Spanisch
pdf 3,4 MB Download

Betriebsanleitung, Standard Controller, 400V 2~

  • Deutsch
  • Englisch
  • Französisch
  • Italienisch
  • Spanisch
pdf 3,5 MB Download

Betriebsanleitung, Multi Controller, 230V

  • Deutsch
  • Englisch
  • Französisch
  • Italienisch
  • Spanisch
pdf 3,9 MB Download

Betriebsanleitung, Multi Controller, 400V 2~

  • Deutsch
  • Englisch
  • Französisch
  • Italienisch
  • Spanisch
pdf 4,0 MB Download

Ausschnitt DTS (DXF)

  • Englisch
zip 9,2 KB Download

Ausschnitt DTS

  • Deutsch
  • Englisch
pdf 23 KB Download

Konformitätserklärung

  • Deutsch
  • Englisch
pdf 130 KB Download

Bestellung

BestelldatenDTI 6301C
VarianteNennspannung230 V AC400 V AC
Standard ControllerArtikelnummer1389531105513895319055
Lieferzeitauf Anfrage
Multi ControllerArtikelnummer1389532105513895329055
Lieferzeitauf Anfrage
BestelldatenDTS 6201C
VarianteNennspannung230 V AC400 V AC
Standard ControllerArtikelnummer1388531105513885319055
Lieferzeitauf Anfrage
Multi ControllerArtikelnummer1388532105513885329055
Lieferzeitauf Anfrage

Produktvorteile

  1. 1

    Kompakte Baugröße

    zur Kühlung von kleinen Schränken oder von Hotspots.

  2. 2

    Werkzeuglose 1-Mann-Montage (DTI)

    in weniger als 3 Minuten mit 55 % geringeren Montagekosten.

  3. 3

    Sehr hohe Kälteleistungszahl (EER)

    für bis zu 43 % Energieeinsparung und Betriebskostensenkung.

  4. 4

    Höchste Variabilität

    durch Ausschnittkompatibilität bei 2 Leistungsklassen sowie zu Pfannenberg Luft-/Wasser- und Luft-/Luft-Wärmetauscher.

  5. 5

    Servicefreundlichkeit

    durch unmittelbaren Zugang zur Platine und den Lüftern für 80 % kürzere Reparaturzeiten.

  6. 6

    Integrated sealing (DTI)

    finished and perfectly mounted.

  7. 7

    Montagehilfskante

    erlaubt den freien Stand des Kühlgeräts beim Auspacken und vor dem Einbau und schützt bei der 1-Mann- Montage das Gerät im Montageausschnitt gegen unkontrolliertes Herausrutschen.

  8. 8

    Integrierte Kondensatverdunstung

    keine Wasserlachen unter dem Gerät, für erhöhte Betriebssicherheit.

  9. 9

    Optionaler Vorsatzfilter

    mit Alu-, Vlies- oder Faltenfiltermatte nachrüstbar, zur Anwendung der Kühlgeräte in unterschiedlichsten Umgebungsbedingungen.

  10. 10

    Schnittstelle zur Verwendung der εCOOL-Plant Software

    mit Betriebsstundenzähler und Fehlerhistorienbetrachtung, für vorbeugende Wartungsprozesse und exakte Fehleranalyse.

  11. 11

    Zusätzlicher Temperatursensor

    in der Multi-Controller-Ausführung (MC) erlaubt die Abschaltung des internen Lüfters und der Kondensatverdunstung, für zusätzliche 10 % Energieeinsparung und Lebensdauerverlängerung des Lüfters.

  12. 12

    Montagefederplatte (DTI)

    erlaubt die schnelle 1-Mann- Montage. Sie schützt davor, dass das Kühlgerät unbeabsichtigt herausfällt.