DTI/DTS 6401

εCOOL Kühlgeräte 2000 W

DTI: für den teilversenkten Tür- oder Seiteneinbau
DTS: für Tür- oder Seitenanbau

  • einzigartig hohe Kälteleistungszahlen (EER)
  • deutliche Energieeinsparung / Betriebskostensenkung
  • Verflüssiger mit großem Lamellenabstand für hocheffektiven Schutz bei stark belasteter Umgebungsluft
  • große Abstände zwischen Ansaug- und Austrittsöffnungen, sichere Durchströmung des Schaltschranks durch lange Luftführung, Vermeidung von Hotspots
  • perfekte Servicefreundlichkeit
  • neue USB Schnittstelle (Ausführung MC) für leichten Abruf der Parametereinstellungen / Historie (Pfannenberg εCOOL-Plant Software notwendig)
  • optionale Filter in wenigen Sekunden nachrüstbar
  • Energiesparmodus im Multi Controller standardmäßig integriert

werkzeugloser Filterwechsel

Service- freundlichkeit

Schutzart

sehr hohe EER

Großer Abstand Eintritt/Austritt

teilversenkter Einbau (DTI)

Seitenanbau (DTS)

werkzeuglose Montage (DTI)

Ausschnitt wie L/L | L/W

EurAsien Conformity

Technische Daten

DatenDTI 6401DTS 6401
Nennspannung ±10 %AC 50/60 Hz
400/460 V 3~230 V400/460 V 3~230 V
Kälteleistung
nach EN 14511
L35/L352000 W
L35/L501440 W
Umgebungstemperatur+15 … +55 °C / +59 … +131 °F
Schutzart nach EN 60529IP 54gegenüber dem Schaltschrank,
bei bestimmungsgemäßem Einsatz
Kondensatabscheidungintegrierte Kondensatverdunstung mit Sicherheitsüberlauf

1 115 V auf Anfrage

Weitere technische Daten, Leistungsdiagramme, Abmessungen, Zubehör und Artikelnummern finden Sie in unter Downloads auf dieser Seite unter Produktblatt.

Downloads

Beschreibung Sprache Typ Größe Download

Bedienungsanleitung, Standard Controller, 115V

  • Deutsch
  • Englisch
  • Französisch
  • Italienisch
  • Spanisch
pdf 5,7 MB Download

Bedienungsanleitung, Standard Controller, 230V

  • Deutsch
  • Englisch
  • Französisch
  • Italienisch
  • Spanisch
pdf 5,8 MB Download

Bedienungsanleitung, Standard Controller, 400 / 460 V 3~

  • Deutsch
  • Englisch
  • Französisch
  • Italienisch
  • Spanisch
pdf 5,2 MB Download

Bedienungsanleitung, Multi Controller, 115V

  • Deutsch
  • Englisch
  • Französisch
  • Italienisch
  • Spanisch
pdf 6,2 MB Download

Bedienungsanleitung, Multi Controller, 230V

  • Deutsch
  • Englisch
  • Französisch
  • Italienisch
  • Spanisch
pdf 6,1 MB Download

Bedienungsanleitung, Multi Controller, 400 / 460 V 3~

  • Deutsch
  • Englisch
  • Französisch
  • Italienisch
  • Spanisch
pdf 6,0 MB Download

Produktblatt

  • Deutsch
pdf 310 KB Download

2D-CAD DTI (DXF)

  • Englisch
zip 180 KB Download

2D-CAD DTS (DXF)

  • Englisch
zip 130 KB Download

3D-Modell DTI (STEP)

  • Englisch
zip 5,5 MB Download

3D-Modell DTS (STEP)

  • Englisch
zip 5,1 MB Download

Ausschnitt DTI (DXF)

  • Englisch
zip 5,8 KB Download

Ausschnitt DTS (DXF)

  • Englisch
zip 5,9 KB Download

Konformitätserklärung

  • Deutsch
  • Englisch
pdf 360 KB Download

EAC Zertifikat

  • Russisch
pdf 440 KB Download

Bestellung

BestelldatenDTI 6401
VarianteNennspannung400/460 V230 V
Standard ControllerArtikelnummer1389641205513896411055
Lieferzeit5 Tageauf Anfrage
Multi ControllerArtikelnummer1389642205513896421055
Lieferzeit5 Tageauf Anfrage
BestelldatenDTS 6401
VarianteNennspannung400/460 V230 V
Standard ControllerArtikelnummer1388641205513886411055
Lieferzeit3 Tageauf Anfrage
Multi ControllerArtikelnummer1388642205513886421055
Lieferzeit10 Tageauf Anfrage

Produktvorteile

  1. 1

    Werkzeuglose 1-Mann-Montage (DTI)

    in weniger als 3 Minuten mit 55 % geringeren Montagekosten.

  2. 2

    Integrierte Dichtung (DTI)

    fertig und perfekt montiert.

  3. 3

    Hohe Kälteleistungszahl (EER)

    für bis zu 43 % Energieeinsparung und Betriebskostensenkung.

  4. 4

    Großer Abstand zwischen Ansaug- und Austrittsöffnung

    für sichere Durchströmung und Vermeidung von Hotspots.

  5. 5

    Große Lamellenabstände

    des Verflüssigers ermöglichen sehr lange Wartungsintervalle auch ohne zusätzliche Nanobeschichtung.

  6. 6

    Optionaler Vorsatzfilter

    mit Alu-, Vlies- oder Faltenfiltermatte nachrüstbar, zur Anwendung der Kühlgeräte in unterschiedlichsten Umgebungsbedingungen.

  7. 7

    Montagehilfskante

    erlaubt den freien Stand des Kühlgeräts beim Auspacken und vor dem Einbau und schützt bei der 1-Mann-Montage das Gerät im Montageausschnitt gegen unkontrolliertes Herausrutschen.

  8. 8

    Montagefederplatte (DTI)

    erlaubt die schnelle 1-Mann- Montage. Sie schützt davor, dass das Kühlgerät unbeabsichtigt herausfällt.

  9. 9

    Höchste Variabilität

    durch Ausschnittkompatibilität bei 5 Leistungsklassen sowie zu Pfannenberg Luft-/Wasser- und Luft-/Luft-Wärmetauscher.

  10. 10

    Zusätzlicher Temperatursensor

    in der Multi-Controller-Ausführung (MC) erlaubt die Abschaltung des internen Lüfters und der Kondensatverdunstung, für zusätzliche 10 % Energieeinsparung und Lebensdauerverlängerung des Lüfters.

  11. 11

    Servicefreundlichkeit

    durch unmittelbaren Zugang zur Platine und den Lüftern für 80 % kürzere Reparaturzeiten.

  12. 12

    Schnittstelle zur Verwendung der εCOOL-Plant Software

    mit Betriebsstundenzähler und Fehlerhistorienbetrachtung, für vorbeugende Wartungsprozesse und exakte Fehleranalyse.

  13. 13

    Integrierte Kondensatverdunstung

    keine Wasserlachen unter dem Gerät, für erhöhte Betriebssicherheit.