DTI/DTS 9241

Kühlgeräte 1000 W

DTI: für den teilversenkten Tür- oder Seiteneinbau
DTS: für Tür- oder Seitenanbau

  • Integrated Cooling System©: Ein Montageausschnitt für 5 Kälteleistungen, Montage durch einen Mann in 2 Minuten.
  • Verflüssiger mit 3 mm Lamellenabstand, hocheffektiver Schutz gegen stark belastete Umgebungsluft.
  • Große Abstände zwischen Ansaug- und Austrittsöffnungen, sichere Durchströmung des Schaltschranks durch lange Luftführung, Vermeidung von Hotspots.
  • Integrierter Störmelde- und Türkontakt.
  • DTS Variante: Ausschnittkompatibel zum PWS 7332 L Luft-/Wasser-Wärmetauscher.

Schutzart

Großer Abstand Eintritt/Austritt

teilversenkter Einbau (DTI)

Seitenanbau (DTS)

Technische Daten

DatenDTI/DTS 9241
Nennspannung ±10 %AC 50/60 Hz ¹AC 60 Hz
400 V 2~230 V115 V
Kälteleistung
nach EN 14511
L35/L351000 W
L35/L50780 W
Umgebungstemperatur+15 … +55 °C / +59 … +131 °F
Schutzart
nach EN 60529
IP 54gegenüber dem Schaltschrank
bei bestimmungsgemäßem Einsatz

1 geeignet für verschiedene Betriebsspannungen (siehe technisches Datenblatt).

Weitere technische Daten, Leistungsdiagramme, Abmessungen, Zubehör und Artikelnummern finden Sie in unter Downloads auf dieser Seite unter Produktblatt.

Downloads

Beschreibung Sprache Typ Größe Download

Produktblatt

  • Deutsch
pdf 250 KB Download

Betriebsanleitung

  • Deutsch
  • Englisch
  • Französisch
  • Italienisch
  • Niederländisch
  • Spanisch
  • Schwedisch
pdf 1,0 MB Download

Datenblatt 400 V

  • Deutsch
  • Englisch
  • Französisch
pdf 280 KB Download

Datenblatt 230 V

  • Deutsch
  • Englisch
  • Französisch
pdf 260 KB Download

Datenblatt 115 V

  • Deutsch
  • Englisch
  • Französisch
pdf 260 KB Download

Konformitätserklärung

  • Deutsch
  • Englisch
pdf 370 KB Download

Bestellung

BestelldatenDTI 9241
VarianteNennspannung400 V AC230 V AC115 V AC
Standard ControllerArtikelnummer132692490551326924105513269244055
BestelldatenDTS 9241
VarianteNennspannung400 V AC230 V AC115 V AC
Standard ControllerArtikelnummer132892490551328924105513289244055

Produktvorteile

  1. 1

    Standardkühlgerät

    mit attraktivem Preis-/Leistungs-Verhältnis, für sichere Kühlung von Schaltschränken in der Industrie.

  2. 2

    Werkzeuglose 1-Mann-Montage (DTI)

    in weniger als 3 Minuten mit 55 % geringeren Montagekosten.

  3. 3

    Große Lamellenabstände

    des Verflüssigers ermöglichen sehr lange Wartungsintervalle auch ohne zusätzliche Nanobeschichtung.

  4. 4

    Großer Abstand zwischen Ansaug- und Austrittsöffnung

    für sichere Durchströmung und Vermeidung von Hotspots.

  5. 5

    Montagehilfskante

    erlaubt den freien Stand des Kühlgeräts beim Auspacken und vor dem Einbau und schützt bei der 1-Mann-Montage das Gerät im Montageausschnitt gegen unkontrolliertes Herausrutschen.

  6. 6

    Montagefederplatte (DTI)

    erlaubt die schnelle 1-Mann- Montage. Sie schützt davor, dass das Kühlgerät unbeabsichtigt herausfällt.

  7. 7

    Höchste Variabilität

    durch Ausschnittkompatibilität für bis zu 4 Leistungsklassen.

  8. 8

    Integrierte Dichtung (DTI)

    fertig und perfekt montiert.

  9. 9

    Integrierter Tür- und Störmeldekontakt

    für automatischen Standby-Modus bei Öffnung der Schranktür und Öffnung eines Relais als Sammelfehlermelder; z. B. bei nicht anliegender Versorgungsspannung, zu niedrigen oder zu hohen Temperaturen, defektem Temperatursensor oder Luftkurzschluss.