DTI/DTS 9541

Kühlgeräte 2500 W

DTI: für den teilversenkten Tür- oder Seiteneinbau
DTS: für Tür- oder Seitenanbau

  • Integrated Cooling System©: Ein Montageausschnitt für 5 Kälteleistungen, Montage durch einen Mann in 2 Minuten.
  • Verflüssiger mit 3 mm Lamellenabstand, hocheffektiver Schutz gegen stark belastete Umgebungsluft.
  • Große Abstände zwischen Ansaug- und Austrittsöffnungen, sichere Durchströmung des Schaltschranks durch lange Luftführung, Vermeidung von Hotspots.
  • Integrierter Störmelde- und Türkontakt.
  • DTS Variante: Ausschnittkompatibel zum PWS 7332 L Luft-/Wasser-Wärmetauscher.

Schutzart

werkzeuglose Montage

Seitenanbau

teilversenkter Einbau

Großer Abstand Eintritt/Austritt

Technische Daten

DatenDTI/DTS 9541
Nennspannung ±10 %AC 50/60 Hz ¹
400/460 V 3~230 V
Kälteleistung
nach EN 14511
L35/L352500 W
L35/L501800 W
Umgebungstemperatur+15 … +55 °C / +59 … +131 °F
Schutzart
nach EN 60529
IP 54gegenüber dem Schaltschrank
bei bestimmungsgemäßem Einsatz

1 geeignet für verschiedene Betriebsspannungen (siehe technisches Datenblatt).

Weitere technische Daten, Leistungsdiagramme, Abmessungen, Zubehör und Artikelnummern finden Sie in unter Downloads auf dieser Seite unter Produktblatt.

Downloads

Beschreibung Sprache Typ Größe Download

Betriebsanleitung

  • Deutsch
  • Englisch
  • Französisch
  • Niederländisch
  • Schwedisch
  • Italienisch
  • Spanisch
pdf 1,0 MB Download

Datenblatt 230V

  • Deutsch
  • Englisch
  • Französisch
pdf 340 KB Download

Datenblatt 400V

  • Deutsch
  • Englisch
  • Französisch
pdf 350 KB Download

3D-Modell DTI (STEP)

  • Englisch
zip 3,1 MB Download

3D-Modell DTS (STEP)

  • Englisch
zip 1,3 MB Download

Ausschnitt

  • Englisch
pdf 120 KB Download

Konformitätserklärung

  • Deutsch
  • Englisch
pdf 370 KB Download

Bestellung

BestelldatenDTI 9541
VarianteNennspannung400/460 V AC230 V AC
Standard ControllerArtikelnummer1326953205513269541055
Lieferzeit10 Tageauf Anfrage
BestelldatenDTS 9541
VarianteNennspannung400/460 V AC230 V AC
Standard ControllerArtikelnummer1328953205513289541055
Lieferzeit10 Tageauf Anfrage

Video

Cooling units DTI Video

This video shows the easy installation of Pfannenberg's DTI (partially recessed) cooling units from the ICS series. The cooling units have been designed to satisfy all requirements for partially recessed installation for every size of electrical enclosure.

Produktvorteile

  1. 1

    Standardkühlgerät

    mit attraktivem Preis-Leistungs- Verhältnis, für sichere Kühlung von Schaltschränken in der Industrie.

  2. 2

    Werkzeuglose 1-Mann-Montage (DTI)

    in weniger als 3 Minuten mit 55 % geringeren Montagekosten.

  3. 3

    Große Lamellenabstände

    des Verflüssigers ermöglichen sehr lange Wartungsintervalle auch ohne zusätzliche Nanobeschichtung.

  4. 4

    Großer Abstand zwischen Ansaug- und Austrittsöffnung

    für sichere Durchströmung und Vermeidung von Hotspots.

  5. 5

    Montagehilfskante

    erlaubt den freien Stand des Kühlgeräts beim Auspacken und vor dem Einbau und schützt bei der 1-Mann-Montage das Gerät im Montageausschnitt gegen unkontrolliertes Herausrutschen.

  6. 6

    Montagefederplatte (DTI)

    erlaubt die schnelle 1-Mann- Montage. Sie schützt davor, dass das Kühlgerät unbeabsichtigt herausfällt.

  7. 7

    Höchste Variabilität

    durch Ausschnittkompatibilität für bis zu 4 Leistungsklassen.

  8. 8

    Integrierte Dichtung (DTI)

    fertig und perfekt montiert.

  9. 9

    Integrierter Tür- und Störmeldekontakt

    für automatischen Standby- Modus bei Öffnung der Schranktür und Öffnung eines Relais als Sammelfehlermelder; z. B. bei nicht anliegender Versorgungsspannung, zu niedrigen oder zu hohen Temperaturen, defektem Temperatursensor oder Luftkurzschluss.