PAI/PAS 6043

Luft-/Luft-Wärmetauscher 20 W/K

PAI: für den teilversenkten Tür- oder Seiteneinbau
PAS: für Tür- oder Seitenanbau

  • ausschnittkompatibel zum DTI/DTS 9041
  • montagefreundliche Dichtung, kein aufwendiges Nacharbeiten des Montageausschnittes
  • integrierter Thermostat für die Temperaturregelung
  • zusätzlicher Thermostat für Übertemperaturwarnung
  • wartungsfrei
  • große Abstände zwischen Ansaug- und Austrittsöffnungen, sichere Durchströmung des Schaltschrankes durch lange Luftführung, Vermeidung von Hotspots

Schutzart

Temperaturalarm

Temperaturregelung

teilversenkter Einbau (PAI)

Seitenanbau (PAS)

Ausschnitt- kompatibel

werkzeuglose Montage (PAI)

Technische Daten

DatenPAI/PAS 6043
Nennspannung ±10 %AC 50/60 HzAC 60 Hz
230 V 1~115 V
Spezifische Kälteleistung20 W/K
Luftvolumenstrom freiblasendintern240 / 280 m³/h280 m³/h
externl240 / 280m³/h280 m³/h
Umgebungstemperatur–25 … +55 °C / –13 … +131 °F
Schutzart nach EN 60529IP 54gegenüber dem Schaltschrank, bei bestimmungsgemäßem Einsatz
IP 34gegenüber der Umgebung, bei bestimmungsgemäßem Einsatz

Weitere technische Daten, Abmessungen, Zubehör und Artikelnummern finden Sie unter Downloads auf dieser Seite.

Downloads

Beschreibung Typ Größe
Conformity PAX pdf 99 KB Download
Manual PAX pdf 43 MB Download
Manual Filter Adapter PAX pdf 350 KB Download
TechnDataSheet PAX 6043 pdf 180 KB Download
Beschreibung Sprache Typ Größe Download

Produktblatt

  • Deutsch
pdf 270 KB Download

Datenblatt

  • Deutsch
  • Englisch
  • Französisch
pdf 210 KB Download

3D-Modell PAI (STEP)

  • Englisch
zip 1,4 MB Download

3D-Modell PAS (STEP)

  • Englisch
zip 1,3 MB Download

Ausschnitt PAI (DXF)

  • Englisch
zip 3,9 KB Download

Ausschnitt PAS (DXF)

  • Englisch
zip 4,2 KB Download

Bestellung

BestelldatenPAI 6043PAS 6043
Nennspannung230 V115 V230 V115 V
Artikelnummer12991111055129911140551298111105512981114055

Optionen

ZubehörStückArtikelnummer
Filteradapter (RAL 7035)118060200000
Vliesfiltermatte518061600000

Produktvorteile

  1. 1

    Integrierte Dichtung (PAI)

    fertig und perfekt montiert.

  2. 2

    Werkzeuglose 1-Mann-Montage (PAI)

    in weniger als 3 Minuten mit 55 % geringeren Montagekosten.

  3. 3

    Großer Abstand zwischen Ansaug- und Austrittsöffnung

    für sichere Durchströmung und Vermeidung von Hotspots.

  4. 4

    Montagehilfskante

    erlaubt den freien Stand des Wärmetauschers beim Auspacken und vor dem Einbau und schützt bei der 1-Mann-Montage das Gerät im Montageausschnitt gegen unkontrolliertes Herausrutschen.

  5. 5

    Servicefreundlichkeit

    durch unmittelbaren Zugang zu den Lüftern, für 80 % kürzere Reparaturzeiten.

  6. 6

    Optionaler Vorsatzfilter

    mit Alu-, Vlies- oder Faltenfiltermatte nachrüstbar, zur Anwendung der Wärmetauscher in unterschiedlichsten Umgebungsbedingungen.

  7. 7

    Höchste Variabilität

    durch Ausschnittkompatibilität bei 5 Leistungsklassen sowie zu Pfannenberg Kühlgeräten und Luft-/Wasser-Wärmetauschern.

  8. 8

    Integrierter Thermostat

    für die Temperaturregelung, zusätzlicher Thermostat für Übertemperaturwarnung, wartungsfrei.

  9. 9

    Montagefederplatte (PAI)

    erlaubt die schnelle 1-Mann- Montage. Sie schützt davor, dass der Wärmetauscher unbeabsichtigt herausfällt.