PAS 6133

Luft-/Luft-Wärmetauscher 65 W/K

PAS: für Tür- oder Seitenanbau

  • ausschnittkompatibel zum DTS 6201C und DTS 6301C
  • montagefreundliche Dichtung, kein aufwendiges Nacharbeiten des Montageausschnittes
  • integrierter Thermostat für die Temperaturregelung
  • zusätzlicher Thermostat für Übertemperaturwarnung
  • wartungsfrei
  • große Abstände zwischen Ansaug- und Austrittsöffnungen, sichere Durchströmung des Schaltschrankes durch lange Luftführung, Vermeidung von Hotspots

Schutzart

Seitenanbau

Temperaturalarm

Temperatur- regelung

Ausschnitt- kompatibel

Technische Daten

DatenPAS 6133
Nennspannung ±10 %AC 50/60 Hz
230 V
Spezifische Kälteleistung65 W/K
Luftvolumenstrom freiblasendintern1175 / 1300 m³/h
extern1175 / 1300 m³/h
Umgebungstemperatur–25 … +55 °C / –13 … +131 °F
Schutzart nach EN 60529IP 54gegenüber dem Schaltschrank, bei bestimmungsgemäßem Einsatz
IP 34gegenüber der Umgebung, bei bestimmungsgemäßem Einsatz

Weitere technische Daten, Abmessungen, Zubehör und Artikelnummern finden Sie unter Downloads auf dieser Seite.

Downloads

Beschreibung Typ Größe
Conformity PAX pdf 150 KB Download
Manual Filter Adapter PAX pdf 350 KB Download
TechnDataSheet PAX 6133 pdf 180 KB Download
Beschreibung Sprache Typ Größe Download

Produktblatt

  • Englisch
pdf 600 KB Download

3D-Modell PAS (STEP)

  • Englisch
zip 1,2 MB Download

Ausschnitt PAS (DXF)

  • Englisch
zip 10 KB Download

Declaration of conformity

  • Englisch
  • Deutsch
pdf 110 KB Download

Weitere Software-Tools zur digitalen Produkteinbindung in Ihre Planung und Dokumentation (wie z.B. Eplan-Makros) finden Sie unter MyPfannenberg.

Bestellung

BestelldatenPAS 6133
Nennspannung230 V
Artikelnummer12982411055

Optionen

ZubehörStückArtikelnummer
Filteradapater (RAL 7035)118060200001
Vliesfiltermatte518061600001

Produktvorteile

  1. 1

    Großer Abstand zwischen Ansaug- und Austrittsöffnung

    für sichere Durchströmung und Vermeidung von Hotspots.

  2. 2

    Montagehilfskante

    erlaubt den freien Stand des Wärmetauschers beim Auspacken und vor dem Einbau und schützt bei der 1-Mann-Montage das Gerät im Montageausschnitt gegen unkontrolliertes Herausrutschen.

  3. 3

    Servicefreundlichkeit

    durch unmittelbaren Zugang zu den Lüftern, für 80 % kürzere Reparaturzeiten.

  4. 4

    Optionaler Vorsatzfilter

    mit Alu-, Vlies- oder Faltenfiltermatte nachrüstbar, zur Anwendung der Wärmetauscher in unterschiedlichsten Umgebungsbedingungen.

  5. 5

    Höchste Variabilität

    durch Ausschnittkompatibilität bei 5 Leistungsklassen sowie zu Pfannenberg Kühlgeräten und Luft-/Wasser-Wärmetauschern.

  6. 6

    Integrierter Thermostat

    für die Temperaturregelung, zusätzlicher Thermostat für Übertemperaturwarnung, wartungsfrei.