PAI/PAS 6173/6203

Luft-/Luft-Wärmetauscher 85 / 100 W/K

PAI: für den teilversenkten Tür- oder Seiteneinbau
PAS: für Tür- oder Seitenanbau

  • ausschnittkompatibel zur kompletten DTI/DTS 6000 Kühlgeräte-Baureihe
  • montagefreundliche Dichtung, kein aufwendiges Nacharbeiten des Montageausschnittes
  • integrierter Thermostat für die Temperaturregelung
  • zusätzlicher Thermostat für Übertemperaturwarnung
  • wartungsfrei
  • große Abstände zwischen Ansaug- und Austrittsöffnungen, sichere Durchströmung des Schaltschrankes durch lange Luftführung, Vermeidung von Hotspots

temperaturalarm

temperaturregelung

Schutzart

werkzeuglose Montage (PAI)

teilversenkter Einbau (PAI)

Seitenanbau (PAS)

Ausschnitt- kompatibel

Technische Daten

DatenPAI/PAS 6173PAI/PAS 6203
Nennspannung ±10 %AC 50/60 HzAC 60 HzAC 50/60 HzAC 60 Hz
230 V115 V230 V115 V
Spezifische Kälteleistung85 W/K100 W/K
Luftvolumenstrom freiblasendintern1175 / 1300 m³/h1340 m³/h1175 / 1300 m³/h1340 m³/h
extern1175 / 1300 m³/h1340 m³/h1175 / 1300 m³/h1340 m³/h
Umgebungstemperatur–25 … +55 °C / –13 … +131 °F
Schutzart nach EN 60529IP 54gegenüber dem Schaltschrank, bei bestimmungsgemäßem Einsatz
IP 34gegenüber der Umgebung, bei bestimmungsgemäßem Einsatz

Weitere technische Daten, Abmessungen, Zubehör und Artikelnummern finden Sie unter Downloads auf dieser Seite.

Downloads

Beschreibung Typ Größe
Conformity PAX pdf 99 KB Download
Manual PAX pdf 43 MB Download
Supplement PAX 6173 pdf 180 KB Download
Supplement PAX 6203 pdf 180 KB Download
Ass.instruction filter adapter pdf 810 KB Download
Ass. Instruct. filter instal. pdf 1,7 MB Download
Supplement PAX 6173 pdf 460 KB Download
Supplement PAX 6203 pdf 460 KB Download
Beschreibung Sprache Typ Größe Download

Produktblatt

  • Deutsch
pdf 270 KB Download

3D-Modell PAI (STEP)

  • Englisch
zip 1,2 MB Download

3D-Modell PAS (STEP)

  • Englisch
zip 1,3 MB Download

Ausschnitt PAI (DXF)

  • Englisch
zip 9,8 KB Download

Ausschnitt PAS 6203 (DXF)

  • Englisch
zip 14 KB Download

Ausschnitt PAS 6173 (DXF)

  • Englisch
zip 4,3 KB Download

Bestellung

BestelldatenPAI 6173PAS 6173PAI 6203PAS 6203
230 V ACArtikelnummer12993511055129835110551299361105512983611055
115 V ACArtikelnummer12993514055129835140551299361405512983614055

Optionen

ZubehörStückArtikelnummer
Filteradapater (RAL 7035)118310000151
Vliesfiltermatte518300000147

Produktvorteile

  1. 1

    Integrierte Dichtung (PAI)

    fertig und perfekt montiert.

  2. 2

    Werkzeuglose 1-Mann-Montage (PAI)

    in weniger als 3 Minuten mit 55 % geringeren Montagekosten.

  3. 3

    Großer Abstand zwischen Ansaug- und Austrittsöffnung

    für sichere Durchströmung und Vermeidung von Hotspots.

  4. 4

    Montagehilfskante

    erlaubt den freien Stand des Wärmetauschers beim Auspacken und vor dem Einbau und schützt bei der 1-Mann-Montage das Gerät im Montageausschnitt gegen unkontrolliertes Herausrutschen.

  5. 5

    Servicefreundlichkeit

    durch unmittelbaren Zugang zu den Lüftern, für 80 % kürzere Reparaturzeiten.

  6. 6

    Optionaler Vorsatzfilter

    mit Alu-, Vlies- oder Faltenfiltermatte nachrüstbar, zur Anwendung der Wärmetauscher in unterschiedlichsten Umgebungsbedingungen.

  7. 7

    Höchste Variabilität

    durch Ausschnittkompatibilität bei 5 Leistungsklassen sowie zu Pfannenberg Kühlgeräten und Luft-/Wasser-Wärmetauschern.

  8. 8

    Integrierter Thermostat

    für die Temperaturregelung, zusätzlicher Thermostat für Übertemperaturwarnung, wartungsfrei.

  9. 9

    Montagefederplatte (PAI)

    erlaubt die schnelle 1-Mann- Montage. Sie schützt davor, dass der Wärmetauscher unbeabsichtigt herausfällt.