Druckausgleichselement
Druckausgleichselement
Durch Temperaturschwankungen in einem Gehäuse in Relation zur Umgebung – bedingt durch installierte wärmeerzeugende Komponenten und Schwankungen der Umgebungstemperatur – entstehen veränderliche Druckverhältnisse. Diese Druckschwankungen können zu einem Eindringen von Staub und Feuchtigkeit in das Gehäuse führen. Zur Kompensation dieser Druckschwankungen empfiehlt sich die Montage eines Druckausgleichselementes unter Beibehaltung allerhöchster Schutzarten (bis IP 69K, Hochdruck-/Dampfstrahlreinigung).
| Daten | PPC | |
|---|---|---|
| Artikelnummer | 17410050000 | |
| Gewinde | M12 x 1,5 – 10 mm | |
| Schutzart | IP 66, 68 + 69K | |
| VE | 5 Stück | |
Downloads
| Beschreibung | Sprache | Typ | Größe | Download |
|---|---|---|---|---|
Produktblatt |
|
340 KB | Download |